Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-PR9268

Capteurs électrodynamiques PR9268

Product Description

Le capteur de masse à ressort mécanique est disponible en différentes longueurs de câble et peut être livré avec ou sans connecteur Harting.

Sensibilité (±5 %) à 80 Hz/20 °C/100 kOhm
28,5 mV/mm/s (723,9 mV/po/s)
Étendue de mesure
± 1 500 µm (59 055 µin)
Gamme de fréquence (±3 dB)
De 4 à 1 000 Hz (de 240 à 60 000 cpm)
Température de service
-20 à 100 °C (-4 à 180 °F)
Humidité
0 à 100 % sans condensation

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les systèmes de protection des machines
  • Disponible avec protection de câble supplémentaire

Documentation et schémas