Chevalet de pompage

Débitmètre à effet Coriolis haute performance

Emerson simplifie les mesures de débit avec un débitmètre à effet Coriolis ultra précis.

Micro Motion Elite Flow Meters

Précision de mesure du débit ultime

Les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont la solution privilégiée pour les applications critiques telles que le comptage transactionnel, l’écoulement biphasique, etc. Conçus pour une mesure supérieure du débit massique, de la masse volumique et du volume dans la plus grande variété de tailles de conduites et de matériaux, les débitmètres à effet Coriolis ELITE offrent les mesures les plus précises et les plus répétables pour les liquides, les gaz ou les boues.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Précision de mesure du débit ultime

Fonctionnement

Technologie

Les débitmètres Coriolis sont des instruments multivariables assurant la mesure directe du débit massique, de la masse volumique et de la température pour les liquides, les boues et les gaz. La technologie est basée sur le principe selon lequel l'inertie générée par le débit de liquide provoque la torsion des tubes du débitmètre selon un rapport proportionnel au débit massique.

Smart Meter Verification

La garantie du bon fonctionnement de votre débitmètre est essentielle au sein d'applications de procédé. Mais son retrait en vue de vérifier son bon fonctionnement peut perturber considérablement les opérations. Smart Meter Verification propose un autocontrôle d'intégrité d'étalonnage, d'intégrité du tube de mesure et de l'électronique en moins de 90 secondes. Tout cela sans avoir à interrompre le procédé.

Écoulement biphasique

Les applications d'écoulement biphasique avec gaz entraîné sont difficiles à mesurer et à exploiter. Affichant un très faible poids malgré un vaste volume, le gaz peut causer d'importantes imprécisions avec des débitmètres ou des technologies existantes. Précision élevée, faible fréquence, stabilité des capteurs et algorithmes de traitement de signal numérique... autant de fonctionnalités qui permettent aux débitmètres Coriolis ELITE d'offrir des performances inégalées pour les écoulements biphasiques.  

Femme dans une installation de production

Blogue d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débitmétrie pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.