O novo controlador digital de processos da Emerson simplifica e flexibiliza circuitos únicos

Controlador Digital de Processos DPC2K da Fisher

O controlador digital de processos DPC2K da Fisher da Emerson com saída pneumática permite uma operação e um monitoramento remoto junto com melhorias de desempenho, confiabilidade, segurança e conformidade. Imagem em alta resolução

Os controladores digitais de processo FIELDVUE DPC2K da Fisher melhoram o desempenho, a segurança e a conformidade de forma confiável ao disponibilizar mais dados aos operadores

MARSHALLTOWN, Iowa (15 de novembro de 2023) — A Emerson anuncia o lançamento de seu novo (DPC2K). O DPC2K pode ser usado para atualizar assistentes de controladores pneumáticos Fisher e de outros fabricantes. Como ele, há uma melhora expressiva do controle do circuito fechado e da confiabilidade, bem como da segurança e conformidade ambiental, e uma redução da necessidade de manutenções. O DPC2K também oferece várias opções de conexão, o que permite estabelecer pontos de ajuste, acesso para configuração, monitoramento e outros recursos remotamente.

Há décadas, os controladores pneumáticos são os escolhidos pela indústria para regular as ações de válvulas de controle, mas eles têm muitas limitações. O controle de circuito fechado é lento e impreciso, pois apresenta desvios significativos do ponto de ajuste em comum, e reduz o desempenho conforme as peças mecânicas se desgastam ao longo do tempo. Esse desgaste acaba prejudicando a confiabilidade e exigindo muitas manutenções. Todas as interações com os controladores pneumáticos devem ser feitas localmente na válvula de controle. Isso gera problemas de segurança, pois expõe funcionários a ambientes de planta geralmente perigosos.

O DPC2K soluciona esse e outros problemas. Ele pode substituir os controladores pneumáticos instalados na maioria das válvulas, não importando seus fabricantes de origem. O controle do circuito fechado é aprimorado consideravelmente por: tipos configuráveis de circuitos; compatibilidade com mais de 150 unidades de medida; taxas de varredura e atualização de 20 vezes por segundo (50 milissegundos); configuração da faixa morta; anti-reset windup; limitação dinâmica da redefinição, além de outros recursos. Esses recursos mantêm a variável do processo (geralmente pressão, vazão, nível ou temperatura) próxima ao ponto de ajuste, além de melhorar a recuperação de condições saturadas.

O DPC2K é projetado para manter o alto nível de desempenho durante anos sem precisar de manutenção e, quando ela for necessária, ela é realizada facilmente utilizando os componentes de substituição modulares. Outra vantagem importante dessa atualização é a fácil interação local ou remota com o DPC2K. As interações locais são feitas por meio da interface de usuário. Presente em uma tela LCD, ela contém um menu de seis botões, sendo que quatro são utilizados para a navegação e dois para entrada do operador. 

O DPC2K tem entradas, saídas e a inteligência para controlar digitalmente o circuito fechado local usando o controlador proporcional/integral/derivativo (PID). Ele aceita a entrada de 4–20 mA de um instrumento de dois ou quatro fios, geralmente a variável de processo (PV). Em aplicações de controle da pressão, um sensor de pressão opcional pode ser utilizado para verificar o PV.

O software Fisher™ LoopConnect™ disponibiliza o acesso remoto mais completo, que inclui configuração e monitoramento, conexão de rede ou direta pela Ethernet e alertas para resolução de problemas. As opções incluem um sensor de pressão integral com medidor vedado, faixas de 0–30, 0–100, 0–300, 0–600 ou 0–1.500 psi e saída pneumática de purgamento baixo, de menos de 3,0 scfm.

Sendo configurável, é possível utilizar o DPC2K em uma variedade de aplicações, que incluem, entre outras, o controle de pressão, vazão, nível, temperatura, percentual, volume e taxa. O DPC2K é classificado para uso em áreas classificadas Classe 1, Divisão 1 ou Zona 1. E sua faixa de temperatura de operação varia entre -40 e 80 °C. São aceitas entradas de corrente contínua de 9–28 volts, com absorção total de energia de apenas 1 watt. 

Para mais informações, acesse .

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.