A pilha de lixiviação sempre experimentou desafios com menor recuperação de metal. As pilhas de lixiviação têm sido tradicionalmente monitoradas manualmente e a perda de vazão e controle só seria detectada pelo pessoal durante as inspeções. Melhorar o desempenho geral da almofada de lixiviação exigiria mais pessoal, o que cria riscos de segurança associados à exposição prolongada. O tamanho e a localização da maioria das almofadas de lixiviação também representam desafios para obter dados precisos com controles manuais, especialmente em condições perigosas em que a otimização da vazão de solvente e a estabilização das bactérias são fundamentais.
A Emerson oferece uma ampla variedade de tecnologias wireless para ajudar a automatizar sua operação de lixiviação. Ela fornece visibilidade total em sua almofada de lixiviação e ajuda a detectar linhas entupidas e inundações, monitorar e controlar a distribuição uniforme de ácido, evitar instabilidades da almofada e fornecer uma melhor percepção da eficiência da lixiviação.
Soluções de medição wireless da pilha de lixiviamento
Otimize o desempenho da lixiviação em pilha com melhor percepção da distribuição de produtos químicos.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Soluções de automação de pilha de lixiviação para recuperação otimizada de metal.
Válvulas keystone
Melhore a recuperação de pilhas de lixiviação com soluções de válvulas confiáveis.
Embora os processos de extração por solvente e extração eletrolítica (SX/EW) ofereçam custos operacionais e de capital mais baixos para recuperação de cobre, a recuperação consistente de cobre ainda é um desafio. Na extração por solvente, é difícil manter a estabilidade do processo. Na extração eletrolítica, curtos-circuitos não detectados entre o ânodo e o catodo podem desperdiçar energia, tempo e dinheiro significativos.
Com os transmissores de temperatura wireless da da Emerson, os operadores da planta podem detectar anormalidades na tensão do catodo e obter informações valiosas sobre curtos-circuitos bem antes das rodadas diárias do operador, aumentando assim a eficiência geral do processo atual e a lucratividade operacional.
Soluções de medição wireless SX/EW
Obtenha informações sobre seus processos de extração por solvente e extração eletrolítica.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Aproveite as soluções de automação para extração de solvente e extração eletrolítica.
No ambiente atual de fazer mais com menos, é difícil manter a disponibilidade de ativos com equipe reduzida, orçamentos menores e uma incapacidade de detectar falhas antecipadamente, identificar as causas principais e planejar a manutenção de acordo com seus termos. A solução de monitoramento de condição fácil de operar da Emerson oferece a detecção mais precoce de falhas iminentes para que você possa tomar decisões de reparo rápidas e precisas antes que ocorra um tempo de inatividade não planejado, otimizando assim seus custos de mão de obra de manutenção e simplificando o treinamento do operador.
Soluções de gestão do desempenho de ativos
Monitoramento da condição e melhor gestão de desempenho para seus ativos de mineração fixos e móveis críticos.
Perguntas frequentes sobre processamento metalúrgico
Os mineradores podem obter uma recuperação de metal mais alta e consistente ao automatizar o monitoramento de lixiviação.
Os mineradores podem melhorar a segurança do pessoal implementando soluções de monitoramento de pilha de lixiviação wireless.
Monitoramento remoto ou monitoramento remoto de ativos é uma ferramenta vital para a mineração, uma vez que os ativos de mineração estão geograficamente dispersos. Envolve a coleta de dados de ativos móveis de mineração que fornecem status e desempenho à distância.
O monitoramento das condições é uma ferramenta que avalia a condição e a integridade da máquina. Envolve vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para prever a falha da máquina. O monitoramento das condições pode ser aplicado aos recuperadores de empilhadeira, escavadeiras elétricas, trituradores, transportadores e vários outros tipos de máquina.