Sistemas integrados de controle e monitoramento
Uma plataforma de automação marítima para subsistemas de bordo com funções de controle, monitoramento e alarme para continuidade operacional
O sistema integrado de controle e monitoramento lhe permite uma visão geral completa de diferentes tarefas a bordo através de uma interface de usuário intuitiva. O sistema é uma plataforma para todos os subsistemas a bordo, com funcionalidades de monitor, controle e alarme para continuidade operacional e segurança para a tripulação e tanque.
O ICMS suporta várias medições auxiliares para uso com outros subsistemas. As medições auxiliares incluem parâmetros como temperatura, vazão e pressão. A conectividade inclui barramentos de campo padrão, sensores e transmissores baseados em E/S analógicos e digitais e Ethernet, personalizados para seus requisitos específicos.
Visão geral da linha de base da energia e do consumo de combustível atual preciso
Registro extensivo de dados de consumo detalhados para análise posterior
Integrado com as medições do torque do motor e do RPM (rotações por minuto) do eixo
A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo e adulteração. O rápido fluxo de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.
A funcionalidade de gerenciamento de tanques totalmente integrada em nosso sistema ICMS incorpora um monitoramento de nível excepcional com visualização de tanques e vazão para garantir o gerenciamento perfeito dos fluidos.
Dê uma olhada no nosso sistema de medição do nível de tanques
A supervisão e o controle do conteúdo da carga ao carregar e descarregar é vital para assegurar uma operação de carga segura e eficiente. Com a funcionalidade de gerenciamento de tanques em seu sistema ICMS, você tem controle de todos os tanques de carga com medidores de radar de tanque excepcionalmente precisos e confiáveis.
Com a funcionalidade integrada de gerenciamento de tanques, você tem acesso ao monitoramento de tendências e desempenho, garantindo que todas as informações sejam capturadas e exibidas de forma segura para análise posterior. Filtragem e distribuição avançada de alarmes, permitindo indicação de alarme no local certo e em situações relevantes.
O ICMS suporta várias medições auxiliares para uso com outros subsistemas. As medições auxiliares incluem parâmetros como temperatura, vazão e pressão. A conectividade inclui barramentos de campo padrão, sensores e transmissores baseados em E/S analógicos e digitais e Ethernet, personalizados para seus requisitos específicos.