Programando mais sucesso

Programando mais sucesso

CERTEZA DO PROJETO

“Em parceria com o Centro de Soluções de Engenharia do Meio-Oeste, da Emerson, demos um passo importante na jornada de mitigação de riscos de projetos: desenvolvendo um plano unificado para a execução de projetos, a fim de proporcinar melhores tomadas de decisão.”


- Ryan Scofield, gerente de Automação de Processos da Novecare na América do Norte, Solvay 




Solvay (EUA)

Na Novecare, uma unidade de negócios da Solvay, algumas instalações fabricam mais de 100 produtos diferentes, o que geralmente significa ajustar receitas particulares para atender às metas específicas dos clientes - geralmente com tempos de resposta muito curtos. A Novecare conta com seus sistemas de automação para manter a flexibilidade no chão de fábrica e ajudar a facilitar essas mudanças. Atualizações complexas ajudaram a Novecare a garantir que as operações possam tirar o máximo proveito de seus sistemas de automação ao longo de suas décadas de vida útil.

Depois de descobrir que vários projetos de atualização não atendiam aos padrões de excelência da Novecare, a equipe do projeto desenvolveu uma visão estratégica de longo prazo para orientar os próximos 5 a 7 anos. O resultado? Uma abordagem de programa altamente bem-sucedida para projetos de capital, centrada em uma parceria com a Emerson e seu Centro de Soluções de Engenharia do Meio-Oeste. 

Uma história de duas equipes

A Novecare trabalhou com a Emerson para construir uma equipe principal na Solvay, bem como uma segunda equipe no Centro de Soluções de Engenharia do Meio-Oeste. As duas equipes colaboraram para desenvolver uma visão estratégica singular de longo prazo para futuros projetos da Novecare. A utilização de um sistema de automação consistente - os sistemas de controle distribuído e segurança DeltaV™ da Emerson - permitiu que os padrões preferidos da Solvay e a configuração otimizada DeltaV da Emerson fossem aplicados projeto após projeto. 

No centro da abordagem do programa está um compromisso de vários anos para padronizar projetos em toda a unidade de negócios da Novecare. As duas equipes trabalharam juntas para elaborar padrões para atender às necessidades específicas da Solvay e de suas plantas. A adesão disciplinada a esses padrões ajudou a Novecare não apenas a entregar projetos dentro do prazo e do orçamento, mas também a aumentar a produção e, consequentemente, a receita. 

Fazendo uma mudança 

A Novecare reinventou o processo tradicional de licitação, favorecendo um novo modelo baseado em parceria, focado no custo total de propriedade e habilitado pelo aproveitamento do código dos projetos e simplificando as etapas de execução do projeto. Entre os ganhos de eficiência e as vantagens dos descontos de compra de uma única fonte, os custos relativos do projeto são continuamente reduzidos, enquanto a qualidade e a execução melhoram continuamente.

A equipe viu resultados quase imediatamente. Os dois primeiros projetos concluídos usando a abordagem do programa - as instalações de Vernon, Texas e University Park, Illinois - vieram dentro do prazo e do orçamento. Nessas e outras instalações, a Novecare usou o DeltaV Simulate da Emerson para oferecer treinamento baseado em simulação. Os operadores obtiveram total confiança treinando em réplicas exatas dos sistemas que usariam na produção.

A escolha da padronização no sistema de controle distribuído DeltaV ajudou a Novecare a fornecer ajustes de receita com impactos em cascata. Os ajustes em uma instalação melhoraram a produção em quase 6.000 libras por dia, proporcionando um aumento de receita superior a $ 450.000 por ano para um único reator.

O valor de um parceiro confiável

A estratégia da Novecare se baseia em um forte relacionamento com o programa, promovido por uma parceria que facilita diálogos regulares, abrindo novos caminhos para agregar valor além dos projetos de conversão anteriores. O sucesso flui por toda a organização, criando um plano de ação para oferecer melhores produção e serviços à base global de clientes da Solvay.

Ative o JavaScript para usar este site.