Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Micro-Flat

Fisher™ Micro-Flat Cavitation Trim

Product Description

O Fisher Micro-Flat Cavitation Trim é projetado para serviços limpos e de cavitação com quedas de pressão de até 51,7 bar (750 psi) e baixas taxas de vazão. O design do trim não elimina a cavitação, mas controla onde ela ocorre para minimizar os danos.

Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, baixa vazão
Características da vazão
Linear, Abertura rápida
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, solda de soquete
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1 a 1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para controlar a cavitação.
  • Pode ser usado em aplicações com baixas taxas de vazão.
  • Tem um limite de queda de pressão de 51,7 bar (750 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O trim do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Os materiais com trim endurecido proporcionam uma excelente resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.