Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-EZ

Válvula de controle easy-e™ EZ da Fisher™

Product Description

A válvula de controle Fisher easy-e EZ é sua solução para controle de estrangulamento ou de on/off em aplicações de processamento químico ou de hidrocarbonetos, ou sempre que seja necessário o controle de fluidos não lubrificantes, viscosos ou outros fluidos difíceis de manusear.

Certificações
Habilitado para SIL, emissões evasivas, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, serviço em meio erosivo, condição de vapor, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral, liberação de gases, intermitente
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial, abertura rápida
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, RTJ, solda de encaixe
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O pós-guia proporciona a estabilidade do obturador da válvula com menos probabilidade de aderência de um obturador de válvula devido a fluídos de processo não lubrificantes ou pegajosos ou acumulação de sólidos arrastados.
  • Um anel da sede com palheta para alinhamento de vazão está disponível nos tamanhos de porta completa e da primeira porta de redução. Oferece excelente desempenho em circuito aberto e fechado e pode ser usado como uma substituição direta para o anel de sede sem palheta.
  • Está em conformidade com a lei de ar limpo dos EUA (Clean Air Act) com sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™.
  • O fluido do processo flui através do interno, eliminando os depósitos sólidos acima e abaixo da bucha-guia reduzindo, assim, a possibilidade de aderência de um obturador de válvula.
  • Interno de troca rápida, com um anel de sede fixo, reduz o tempo de desmontagem.
  • Os requisitos de baixa vazão podem ser satisfeitos com interno de capacidade restrita padrão ou com plugues de válvula Micro-Form, Micro-Flute ou Micro-Flow.
  • As passagens de vazão simplificadas proporcionam maiores capacidades do que a maioria das válvulas de globo do mesmo tamanho de linha.

Documentação e desenhos