Plantweb-Insight Asset View Application

Aplicativo Plantweb Insight™ Asset View

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Asset View é uma ferramenta abrangente para monitoramento de ativos que oferece flexibilidade por meio de modelos e disponibiliza alertas de comportamento anormal em tempo real, além de análise de dados históricos. Você pode configurar alertas, ajustar configurações e gerenciar ativos com eficiência. Ele pode ser configurado para monitorar qualquer tipo de ativo, e os modelos disponíveis podem ser usados para predefinir medições conhecidas para ativos da planta, facilitando a configuração de várias configurações de monitoramento.

Características

  • Pode ser configurado para monitorar qualquer tipo de ativo, e os modelos disponíveis podem ser usados para predefinir medições conhecidas para ativos da planta
  • Oferece alertas de comportamento anormal em tempo real e análise de dados históricos para permitir uma melhor tomada de decisão
  • Tem um novo menu de localização de ativos que permite filtrar dados e alertas por localização
  • O dashboard visual de fácil utilização exibe um resumo do estado e dos alertas dos ativos em tempo real

Documentação e desenhos