Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

Rosemount™ Painel de controle

Product Description

O painel de controle Rosemount foi projetado para produtos de medição de tanques Rosemount. Ele é usado para simplificar instalações e proteger o equipamento de medição de tanques e os computadores do calor, poeira e acesso não autorizado. O painel é normalmente personalizado de acordo com os requisitos específicos do projeto. Ele pode ser pré-configurado com conexões já testadas.

Fonte de alimentação
110/230 VCA
Saídas do alarme
Relé de alta temperatura, relé de falha no ventilador, relé detector de fumaça, etc.
Acesso
O painel de servidor/rede oferece acesso tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira. Os módulos e os componentes são montados de tal forma que possam ser rapidamente substituídos, caso haja uma falha. Todos os componentes redundantes podem ser substituídos sem desligar o sistema.

Características

  • Simplifique a instalação da sala de controle.
  • Poupe tempo de instalação.
  • Obtenha conexões elétricas e redundância do TankMaster configuradas e pré-testadas integralmente.
  • Proteja os equipamentos e computadores da sala de controle.
  • Sincronize com a mesma aparência de outros painéis.
  • Expanda o sistema no futuro usando terminais e espaços de painéis sobressalentes.

Documentação e desenhos