Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-Downhole Pressure and Temperature Gauges

Manômetros de pressão e temperatura de fundo de poço da Roxar

Product Description

Projetados para instalação permanente em reservatórios de óleo e gás, os manômetros de pressão e temperatura de fundo de poço Roxar apresentam medições de cristal de quartzo para uma operação confiável nas condições de poço mais extremas. Os manômetros transmitem continuamente dados digitalizados de pressão e temperatura à superfície de qualquer local do reservatório, permitindo que os operadores tomem decisões totalmente informadas durante todo o ciclo de vida útil do poço. 

Faixa de temperatura
20 a 225°C (86 a 437°F)
Faixa de pressão de calibração padrão
15 a 15.000 psi
Pressão de operação máx.
Pressão máxima de trabalho: 1724 bar (25.000 psi)
Precisão
Precisão da pressão: 0,02% de escala total
Precisão inicial da temperatura:<±0,18 °F
Tipo de medição
Tipo de medição: Sensores triplos de quartzo
Materiais de construção
Material das partes em contato com o processo: Inconel 718 e Inconel 625+

Características

  • Meça muito além dos limites de manômetros eletrônicos híbridos com tecnologia de silício sobre isolante (SOI) de precisão de até 225°C (437°F) 
  • Garanta uma precisão de leitura de baixo desvio de longo prazo da temperatura do fundo do poço com medições de cristal de quartzo 
  • Implementação com flexibilidade em poços de produção, injeção e observação, além de poços inteligentes de múltiplas áreas altamente complexos 
  • Fortaleça a tomada de decisões com a integração com o sistema de gestão de produção da Emerson, o Roxar Fieldwatch 
  • Conte com transportadores de manômetros de fundo de poço feitos sob medida especificamente para o portfólio de sensores de pressão e temperatura de fundo de poço da Emerson 
  • Instalado com Cabo Encapsulado de Tubulação mono (TEC) ou, alternativamente, usando par trançado TEC para longo alcance e para criar circuito totalmente isolado em poços com ruído elétrico (aplicações ESP). 

Documentação e desenhos