Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

Umbilical Poly-Tector PolyOil

Product Description

Poly-Tector oferece uma proteção do umbilical dentro do riser segura, fácil de usar e confiável e é adequado para a junta central e para aplicações de acoplamento cruzado. O Poly-Tector está disponível com a máxima flexibilidade em duas versões para correntes de apoio rosqueadas e acopladas, e para correntes de tubo de perfuração. O polímero de baixa densidade é seguro, leve e fácil de manusear, pode ser personalizado para corresponder aos tamanhos ou às configurações exatas dos umbilicais e proporciona uma economia significativa de custos.

Aplicações
Intervenções, correntes de apoio, execução de completação e de árvore, riser interno, intervenção submarina, tubulação montada, tubo de perfuração montado, umbilical múltiplo, externo ao riser.

Características

  • Proteção umbilical excepcional e oferece mais proteção que os metais para equipamentos frágeis (cabeças de poço, equipamentos de manuseio tubular, riser marítimo etc.).
  • As eficiências de peso permitem que a Poly-Tector seja geometricamente otimizada, mas ainda com um peso de trabalho gerenciável e seguro, garantindo manuseio e encaixe seguros no local da plataforma. Não há necessidade de acessórios especiais ou acessórios para elevação.
  • Custos reduzidos por meio de implantação mais rápida.
  • O design articulado permite encaixes rápidos e fácil retroajuste; O parafuso de alternância/por oscilação garante um travamento rápido.
  • Material de baixa fricção e resistente ao desgaste. Não corrói.
  • Designs com formato elegante e estável – menor probabilidade de suspensão.
  • O polímero leve pode flutuar (material de SG baixo), tornando a recuperação simples no improvável evento de um se desagrupar ou ser danificado.

Documentação e desenhos