Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830M21C-CS92GF00

Servomotor de alta velocidade PACMotion, Hiperface DSL, com freio

Product Description

Perfeito para uma ampla variedade de necessidades de movimento assistido, incluindo robôs industriais, máquinas-ferramentas, maquinário para os setores têxtil e de embalagens e aplicações semelhantes de movimento assistido dinâmico

Número da peça
IC830M21C-CS92GF00
Torque contínuo (Nm)
0,48
Torque nominal (Nm)
0,39
Torque de pico (Nm)
1,47
Largura do flange (mm)
58
Comprimento total (sem freio)
95,4
Tipo de flange
Montagem padrão alternativa C
Dispositivo de feedback
Hiperface DSL
Freio
Freio de retenção de 24 V
Conexões
Conector simples
Eixo
Especial

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Substituições funcionais para motores FANUC
  • Baixa inércia para posicionamento rápido
  • Design expansível com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • A conexão opcional com um único cabo simplifica a manutenção e instalação
  • Efeito de borda e distorção de harmônicas excepcionalmente baixos para um desempenho consistentemente suave

Documentação e desenhos