Soldagem de Fios

Soldando Fios

Os sistemas de soldagem de condutores da Branson garantem a soldagem precisa de fios não ferrosos para cabos de aço premium, eletrônicos e mais

Soldagem de precisão, todas as vezes

Capaz de soldar fios não ferrosos em uma ampla gama de tamanhos, os sistemas Branson Ultrasplice fornecem uma conexão elétrica superior e mais confiável sobre a crimpagem, soldagem e soldagem por resistência. Nossos sistemas ajudam a aumentar sua linha de fundo, reduzindo o consumo de energia, eliminando consumíveis e aumentando a vida útil da ferramenta.

Aplicação de Solda de Fio Ultrassônica Branson

Nossa rede de laboratórios de aplicações globais está pronta para encontrar a solução de solda de fios que satisfaz as necessidades da sua aplicação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soldagem de precisão, todas as vezes

Sistemas de Soldagem de Fios

GMX-W1

O novo Branson GMX-W1 é um sistema de soldagem de fios ergonômico que pode soldar seções transversais de fios em linha ou em rabo de porco. Um design compacto e leve é ideal para uso como unidade portátil em placas de montagem de chicotes de fios ou de mesa. Uma tela de toque capacitiva de última geração com IHM fácil de usar permite que os operadores configurem ou recuperem rápida e facilmente ou recuperem soldas, seqüências ou arreios da memória.

Ultrasplice 40®

O Ultrasplice 40 da Branson é um sistema de soldagem de fios ultrassônico leve e totalmente portátil de 40kHz que oferece flexibilidade e conveniência excepcionais. Este sistema fornece soldas de fios precisas e de qualidade perfeita de até seis milímetros quadrados em seção transversal, usando uma fonte avançada de 700 watts. O levantamento automatizado de fios, o monitoramento de processos e o ajuste de energia e pressão simplificam a operação e otimizam a produtividade. Nosso sistema armazena até 100 parâmetros e sequências de solda predefinidos para mantê-lo funcionando.

2032S

O sistema 2032S da Branson é projetado para aplicações que exigem uma variedade completa de capacidades de emenda ultrassônica, com seção transversal de fio de 0,35 a 32 mm. Este sistema versátil usa uma bigorna retrátil e sequenciamento automático para entregar todas as soldas necessárias para cada acionamento. Nossa tecnologia de ponta substituível maximiza a vida da ferramenta com um custo mínimo para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade. Adicione nosso controlador opcional VersaGraphix para obter uma tela de toque adicional com configuração aprimorada e funcionalidade operacional.

Aplicações na indústria

Indústria de Eletrônicos

Componentes eletrônicos

Satisfaz requisitos de limpeza e delicadeza para baterias de smartphones, cartões inteligentes e sensores.

Ferramentas personalizadas

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas personalizadas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.