Soldadoras de ponto
Os sistemas de soldagem de pontos de metal da Branson são totalmente personalizáveis para aplicações de baterias de íons de lítio para terminais de fio e muito mais.
Os sistemas de soldagem de ponto de metal da Branson são projetados para lidar com uma variedade de aplicações de soldagem de metais não ferrosos, incluindo soldagem precisa de metais de menor calibre. Eles podem acomodar montagens delicadas para pequenas baterias de smartphones e os desafios das grandes baterias e terminais automotivos. Todos os nossos sistemas de soldagem de ponto incluem recursos completos de automação para maximizar a taxa de transferência.
Nossa rede de laboratórios de aplicações globais está pronta para encontrar a solução de solda em metal que satisfaz as necessidades da sua aplicação.
A MWX-100 da Branson oferece capacidades sem igual para aplicações menores, como baterias de smartphones. É o sistema mais versátil disponível, proporcionando flexibilidade, eficiência e produtividade. Com opções de configurações do atuador, ferramentas modulares de troca rápida e operação multifrequências, o sistema pode fazer o trabalho de 18 soldadores diferentes. Os controles de vazão convenientemente localizados permitem ajustes rápidos e fáceis, ao passo que os sonotrodos de aço minimizam os custos de instrumentação.
O Ultraweld L20 da Branson é um sistema de soldagem por pontos de 20 kHz extremamente durável e fácil de usar. A construção precisa e instrumentação fácil garantem confiabilidade e precisão de soldagem para uma ampla variedade de aplicações de soldagem, incluindo grandes baterias de automóveis e terminais de fios. A montagem de encaixe permite mudanças rápidas na fixação, enquanto os sonotrodos de titânio ou de aço minimizam os custos de instrumentação. Nossa opção de resfriamento em vórtice facilita o funcionamento de alta velocidade sem acúmulo de calor para melhorar o desempenho.
Soldagens econômicas para baterias de smartphones, painéis solares, bobinas de motor e outros.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.