Soldadoras de Costuras Metálicas
Os sistemas de soldagem de costuras de metal da Branson podem ser otimizados para aplicações complexas, incluindo painéis solares, HVAC e muito mais.
As soldadoras de costuras metálicas da Branson fornecem um processo de soldagem de alimentação contínua sem limites de comprimento ou largura de material. Os sistemas são ajustáveis eletronicamente para permitir a soldagem de uma gama de materiais e espessuras em diferentes velocidades operacionais. A soldagem ultraseam é facilmente automatizada para maximizar a eficiência de custos e de produção.
Nossa rede de laboratórios de aplicações globais está pronta para encontrar a solução que satisfaz as necessidades da sua aplicação.
Nosso extremamente versátil Ultraweld MWX-100 oferece soldas de costura contínua de alta precisão quando funciona a 30 ou 40 kHz. O design economizador de espaço do sistema possui um quadro adaptável que se monta facilmente e pode ser configurado rapidamente para uma ampla variedade de aplicações. Os controles de vazão convenientemente localizados permitem ajustes rápidos e fáceis. Uma pilha ultrassônica montada em polar facilita a instalação e transmissão de energia eficiente, enquanto os sonotrodos de titânio ou aço minimizam os custos de instrumentação.
Soldagens econômicas para baterias de smartphones, painéis solares, bobinas de motor e outros.
Soluções para HVAC, paineis solares, montagens de chicotes de fiação e todos os materiais com baixo ponto de ignição.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.