Sistema de detecção de PIGs PDS Roxar

Sistema de detecção de PIGs PDS Roxar™

Uma unidade não intrusiva que detecta todos os tipos de PIGs e indica remoção de detritos nas operações de limpeza

Sistema de detecção de PIGs Roxar

Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

O PDS Roxar é uma ferramenta de gestão de integridade da tubulação (PIM) não intrusiva que não requer modificações mecânicas. A unidade detecta todos os tipos de PIG, como PIG raspador, de limpeza ou de batelada e permite que os operadores entendam o desempenho da operação de pigging. O detector é compacto e leve e pode fornecer dados fáceis de usar diretamente para sistemas DCS ou SCADA.

Ver especificações
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

Como funciona?

Componentes fundamentais do sistema de detecção de PIGs Roxar

O sistema PDS Roxar contém as seguintes peças:

  • Unidade de detecção, que precisa ser fixada na tubulação
  • Unidade de cálculo e interface (CIU), que precisa ser colocada em uma área segura ou carcaça Ex
  • Barreira de segurança ou isolador galvânico, que precisa ser colocado em uma área segura ou carcaça Ex

Princípio de funcionamento do sistema de detecção de PIGs Roxar

Quando um PIG percorre uma tubulação, a fricção entre ele e a
tubulação gera um som característico. Esse som é processado pelo algoritmo da unidade para detectar com precisão se o PIG fez o percurso de forma eficiente. O PIG deve fazer o percurso a uma velocidade mínima de 0,05 m/s.

Configuração e serviço

Os dados dos sensores acústicos podem ser enviados diretamente da unidade de interface de cálculo (CIU) para sistemas DCS ou SCADA por E/S digital ou analógica, sem necessidade de conexão com um PC. Outra forma de configurar, extrair e analisar informações dos sensores é usando o software de serviço Roxar, que faz parte de cada entrega de um detector de PIGs Roxar. O software CIU é um arquivo .exe que faz uma conexão direta entre um computador baseado em Windows e a CIU.

Unidade de cálculo e interface

A unidade de cálculo e interface (CIU) é o módulo de manuseio de dados do sensor acústico. Ela recebe as informações do detector e produz os valores de engenharia. 

A CIU tem várias opções de interface de comunicação, tanto digitais quanto analógicas. Cada CIU conta com oito indicadores LED, que mostram o atual status operacional.

Notícias e estudos de caso

Monitor de areia Roxar – Catálogo do detector de PIGs

Catálogo do detector de PIGs do monitor de areia Roxar
Ative o JavaScript para usar este site.