implementando as práticas recomendadas de MES
Kits básicos de MES
Reduza o tempo e os riscos de implementação de MES com uma solução de EBR (registro eletrônico em lote) pronta para o uso.
Com práticas recomendadas comprovadas, os kits básicos minimizam os riscos ao escopo e à programação dos projetos. Os kits básicos permitem transformar o processo de produção em fluxos de trabalho automatizados com o risco mínimo, usando objetos padronizados de MES.
Os componentes prontos para o uso aceleram a entrega dos projetos usando processos de produção comprovados e ajudam a alcançar a conformidade com a norma 21 da CFR, parte 11, anexo 11. Ao aplicar a metodologia dos kits básicos, você implementa as práticas recomendadas da indústria para alcançar resultados mais rápido com menos riscos e alterações no escopo.
Os kits básicos são projetados para atender a 80% das necessidades do seu projeto. Usando os padrões, diretrizes e objetos de receita configuráveis fornecidos, você pode adotar e implementar com facilidade a funcionalidade pronta para o uso de acordo com seu processo de produção.
implementando as práticas recomendadas de MES
com a entrega mais rápida dos projetos
usando o recurso pronto para o uso
Os kits básicos são fornecidos com um instalador fácil de usar. Após as janelas do assistente de instalação, você verá um modelo de solução de EBR totalmente funcional. A solução inclui objetos de receita parametrizados, equipamentos e materiais de amostra e documentação.
Fluxos de processos documentados proporcionam uma base sólida para o sucesso da implementação. Fluxogramas de processos empresariais oferecem detalhes do processo de produção e facilitam as discussões sobre o projeto, da análise de lacunas ao início, execução e implementação do projeto.
As receitas do kit básico podem ser executadas durante o FEED como fluxos de trabalho. Esses fluxos de trabalho têm a profundidade e a amplitude necessárias para guiar o projeto pela solução completa e pré-configurada. Os fluxos de trabalho estabelecem parâmetros aos componentes da implementação, permitindo uma configuração otimizada.
Com uma solução de EBR pronta para o uso associada ao processo de produção, o tempo e os riscos de implementação de MES são reduzidos.
O kit básico de dosagem sólida oral inclui receitas que abrangem granulação, tanto molhada quanto seca, bem como preparação da solução, compressão e revestimento.
O kit completo de biotecnologia inclui receitas que abrangem a preparação de soluções, os processamentos a montante e a jusante e objetos comuns para suporte à produção.
Reduza o tempo de processamento de lançamento enquanto melhora a precisão e a consistência de seus registros de batelada. Com EBR, os operadores trabalham de acordo com os requisitos do processo e todos entregam os melhores resultados.