Sobre o diagnóstico avançado de temperatura
Proteja a qualidade e precisão de suas medidas de temperatura enquanto aprimora de forma proativa a visão do processo
Melhore a qualidade e a precisão das medidas de temperatura com os diagnósticos avançados de temperatura. Esses diagnósticos monitoram seus processos para identificar, relatar e solucionar o impacto de influências ambientais, falhas dos sensores e condições de sensores intermitentes ou anormais. Com essa capacidade, você pode proteger proativamente seus recursos, otimizar seus processos e proteger seu pessoal, instalações e meio ambiente.
Reduza a interrupção do controle de processo com a Capacidade de Hot Backup™, um recurso de diagnóstico avançado que evita a falha do sensor primário. Uma falha inesperada de uma medição de temperatura pode incorrer em preocupações de segurança, ambientais ou regulatórias e paradas de processo. Com o Hot Backup, o transmissor envia automaticamente um alerta de manutenção durante a falha do sensor primário e transfere a saída para um sensor secundário sem afetar o seu sinal de medição.
A degradação do termopar oferece uma avaliação contínua do estado do laço do termopar. Os laços de termopar são frequentemente instalados em processos de alta temperatura, onde as paradas são caras e podem ser comprometidas pelo afinamento do fio, degradação do sensor e corrosão. A degradação do termopar monitora a resistência do laço do termopar, detecta sensores de degradação antes da falha e fornece alertas quando o limite de resistência é excedido.
Os diagnósticos avançados incluem os recursos do diagnóstico de sensores com circuito aberto/curto-circuitos, um recurso que o alerta para falhas de sensor aberto ou em curto, as mais comuns das falhas do sensor. Essas falhas podem ser causadas por choque, vibração, corrosão, estreitamento dos fios, fios dobrados ou contaminação. O diagnóstico de sensores com circuito aberto/curto-circuitos reconhece a falha do sensor e gera um alarme para alertar sobre a necessidade de manutenção, preservando a precisão e a saúde da medição.
Se você não sabe se uma leitura de temperatura anormal indica uma questão de processo real ou simplesmente um sensor defeituoso, você desperdiça o tempo tentando resolver o problema e corre o risco de encerrar seu processo mais frequentemente do que o necessário. Com o diagnóstico de validação da medição, você pode distinguir dados de medição válidos de leituras falsas, para que você tenha a certeza de que está controlando seu processo usando apenas dados válidos e impedindo que leituras erradas causem tempo de inatividade desnecessário.
Mantenha a integridade da medição com o alerta de derivação do sensor, que detecta a condição de degradação de sensores em um transmissor instalado com sensores duplos. Durante a degradação do sensor, a temperatura relatada pode derivar do valor real. Este diagnóstico monitora as duas leituras dos sensores de forma contínua e quando a diferença de leitura entre os dois sensores excede um limite especificado pelo usuário, o transmissor envia um alerta para indicar o estado do sensor de degradação.
Facilite os esforços de solução de problemas com um registro de diagnóstico e um registro histórico de alertas e alarmes do dispositivo. Este recurso mantém a identidade do alarme ou alerta mesmo quando um alarme do transmissor de temperatura desaparece rapidamente. O registro de diagnósticos registra quais alarmes e alertas ocorreram desde a última reinicialização do dispositivo e fornece acesso às informações do alarme, independentemente de quão breves, proporcionando uma visão adicional do estado do dispositivo e simplificando a manutenção.
Mantenha seus processos funcionando normalmente com o filtro de alarme para sensor aberto, um diagnóstico que impede que os eventos de detecção de falso aberto perturbem o controle do processo. Transientes de altas tensões, como relâmpagos e descargas elétricas, podem causar falsos alarmes de sensor aberto. Com este diagnóstico habilitado, o transmissor espera por várias atualizações para determinar se um evento de sensor aberto real ocorreu antes de o alarme ser acionado.
Os diagnósticos avançados incluem Alertas de Processo Configuráveis, um recurso que permite que você configure níveis de alarme personalizados com base em requisitos específicos de processos e aplicativos. Esses alertas o notificam quando os processos flutuam para além dos pontos definidos únicos ou críticos. Através da personalização de alarmes e alertas, este diagnóstico melhora a versatilidade e a capacidade de monitoramento da atividade do processo, garantindo precisão e eficiência.
O controle min/max permite monitorar de forma proativa temperaturas extremas ou solucionar problemas de qualidade. Este recurso fornece acesso a registros de temperaturas extremas, como temperaturas ambientes, e verifica se as temperaturas de instalação não excederam os limites de operação recomendados. Para adicionar proteção ao processo, o controle min/max também examina problemas de qualidade de saída para confirmar que as temperaturas ideais não foram excedidas.
Impeça que as tensões induzidas afetem a sua precisão de medição com a compensação EMF. Nos laços de medição RTD, pequenas tensões, chamadas EMFs, podem ser induzidas nos fios do sensor, aumentando a resistência efetiva e causando falsas leituras de temperatura. O diagnóstico de compensação EMF detecta e elimina tensões erradas geralmente causadas por fatores externos, como motores, dispositivos de calibração, terminais de corrosão ou fiação danificada do sensor.
O diagnóstico avançado do filtro de transientes evita que as condições intermitentes dos sensores afetem a precisão. Quando submetido a uma vibração alta ou a um ambiente ruidoso, um sensor de temperatura pode relatar essas influências como falsos picos de temperatura. O filtro de transientes reconhece e rejeita essas leituras de temperatura intermitentes incorretas e filtra os picos de temperatura incorretos para ajudar a limitar as interrupções no controle do processo.
O filtro de tensão de linha fornece proteção à medição de temperatura de influências de tensão CA. Os sensores de temperatura podem facilmente captar o ruído de uma fonte de tensão CA de 50Hz ou 60Hz, e o transmissor pode interpretar essa interferência de tensão CA como parte da medição, causando uma leitura de temperatura incorreta. O filtro de tensão de linha reconhece a interferência de tensão CA e filtra o ruído para uma leitura mais precisa.