Sobre o medidor de pressão wireless Rosemount
O medidor de pressão wireless Rosemount possui um design robusto que resiste a falhas e fornece informações confiáveis
Os medidores de pressão Rosemount são projetados com tecnologia comprovada de sensor para ajudar você a reduzir a manutenção e melhorar a segurança. Proporcionando até 10 anos de leituras confiáveis, estas soluções resistem a falhas causadas por vibração, sobrepressão e outros fatores extremos e monitoram a integridade do dispositivo com uma luz indicadora local. Além disso, o medidor de pressão wireless pode fornecer dados do processo remotamente por meio de uma rede WirelessHART®.
Construído com recursos WirelessHART®, o medidor de pressão wireless permite que você solucione rapidamente as condições do processo, obtenha informações em tempo real e se comunique a partir de locais remotos através da sua rede wireless. Este dispositivo fornece uma taxa de atualização de 1 a 60 minutos e oferece até 10 anos de duração da bateria para um desempenho duradouro.
Conheça a saúde do seu medidor de pressão com as capacidades de indicação de status local. Este recurso monitora a condição geral do dispositivo e o alerta sobre o status atual do indicador com uma luz LED. Esta luz LED pisca a cada segundo indicando condições de estado, indicando que o dispositivo está funcionando em boas condições ou fornecendo um aviso de bateria fraca, mau funcionamento do dispositivo ou perda de energia.
A tecnologia inovadora do sensor de pressão Rosemount foi projetada para melhorar as leituras de pressão do processo. Este sensor comprovado pela indústria elimina a necessidade de tubos Bourdon e peças mecânicas e, com uma vida de instalação de 10 anos, consegue um desempenho duradouro. Este sensor fornece avaliações de sobrepressão de 1,5x a 150x e aumenta a segurança, mantendo o processo contido em duas camadas de isolamento de processo.
Reduza as falhas de medidor tradicionais, eliminando os tubos Bourdon e as ligações com os medidores de pressão Rosemount. Ambientes severos do processo, como vibração, sobrepressão, temperaturas extremas e corrosão, podem fazer com que os tubos Bourdon se estiquem, congelem, quebrem e experimentem problemas de danos inesperados. Com o design digital e o sensor comprovado dos medidores de pressão Rosemount, você pode reduzir as falhas de medidor e garantir a precisão e o desempenho.
Os medidores de pressão da Rosemount podem ser configurados com as opções de manifold e de vedação remota. Os manifolds são pré-montados e verificados para vazamento com configurações de 2 válvulas e bloqueio e purga para fácil instalação.As vedações (diretas e remotas) que funcionam como uma barreira de isolamento adicional contra processos quentes/frios, corrosivos ou viscosos também estão disponíveis pré-montadas no medidor. Suportes de montagem, garantias estendidas e certificações NACE e de calibração também estão disponíveis.