Sobre a medição multivariável
As soluções multivariáveis fornecem várias medições em um dispositivo para menos penetrações de processo e fácil instalação
A capacidade de medição multivariável melhora as operações medindo a pressão e temperatura estática e diferencial em um único dispositivo. Com uma variedade de opções, esses dispositivos incluem a classe de desempenho Ultra for Flow, correspondência de sensores Callendar-Van Dusen, sensor de alcance estendido e uma seleção de protocolos. Os transmissores multivariáveis permitem limitar as penetrações dos tubos, reduzir os custos de fiação e reduzir o tempo de instalação.
As soluções multivariáveis ajudam a melhorar o desempenho. Os recursos incluem Ultra for Flow (+/- 0,04% da especificação de leitura) para alta precisão na medição de vazão e no correspondente ao sensor Callendar-Van Dusen (CVD), que usa constantes CVD para aumentar a precisão da medição RTD até 70%.
Apresentando oito opções de medição diferentes, as soluções multivariáveis são capazes de atender a uma ampla gama de requisitos de aplicativos. Esses dispositivos podem fornecer uma combinação singular ou combinada de medidas, incluindo pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo disponíveis nas plataformas Coplanar™ e em linha. Para medições confiáveis e precisas em ambientes agressivos, a tecnologia multivariável também oferece o design hermético totalmente soldado do sensor SuperModule™.
A tecnologia pronta para instalar e multivariável fornece dispositivos pré-configurados e calibrados. Além disso, pacotes de software, como o Software de Assistente de Engenharia Rosemount™, oferecem uma interface de comunicação e configuração simples para transmissores de vazão mássica Rosemount. Para configurar uma variedade de produtos de pressão, temperatura, nível e vazão da Rosemount, o software de interface do transmissor Rosemount também está disponível.
Como uma solução de vazão de pressão diferencial totalmente montada, um medidor de vazão multivariável possui uma variedade de vantagens para a medição da vazão. Capaz de calcular a vazão mássica do transmissor, este dispositivo é entregue pré-configurado e pré-ajustado para fácil instalação e comissionamento. Fabricados e testados na fábrica, esses dispositivos de vazão de pressão diferencial também são verificados antes do envio, garantindo pontos de vazamento reduzidos para um ótimo desempenho.
Os transmissores multivariáveis possuem opções de protocolo de comunicação que incorporam perfeitamente sua infraestrutura existente. As alternativas com fio incluem protocolos HART®, FOUNDATION™ Fieldbus e Modbus® padrão do setor. Para uma solução sem fio, o WirelessHART® é uma rede auto-organizada que oferece uma confiabilidade de >99% de dados e fornece acesso a áreas anteriormente inacessíveis.