ind-about_vibrating_fork_banner

Sobre os garfos vibratórios

Os detectores e chaves de nível por garfo vibratório da Emerson são ideais para todas as aplicações de nível pontual de líquido.

Rosemount 2130 sendo instalada para alarmes altos e baixos

Garanta a segurança e maximize a eficiência com chaves de garfo vibratório confiáveis e econômicas

Este dispositivo de baixa manutenção, projetado em torno do princípio do garfo vibratório, fornece detecção de nível pontual para alarme, monitoramento e controle.

As chaves de garfo vibratório são confiáveis e perfeitas para prevenção de excesso de transbordamento, alarme de nível alto e baixo e proteção da bomba mesmo nas aplicações mais desafiadoras.

A ampla variedade de chaves e detectores da Emerson garante que você encontrará o dispositivo certo para suas necessidades. 

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garanta a segurança e maximize a eficiência com chaves de garfo vibratório confiáveis e econômicas

Como funciona?

O Rosemount 2100 usa a tecnologia de garfo vibratório. Projetado em torno do princípio de diapasão, ele consiste em um garfo de duas hastes vibrando em sua frequência natural. A frequência muda dependendo do meio em que está imerso. No ar, os garfos vibram em sua frequência natural. Quando o líquido cobre os garfos, a frequência cai.

As mudanças na frequência são monitoradas continuamente pelos componentes eletrônicos da chave, que então altera o status de saída para operar um alarme, bomba ou válvula.

A chave de garfo vibratório é confiável e ideal para aplicações de prevenção de transbordamento.

Os Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140:SIS da Emerson são certificados por terceiros de acordo com os requisitos da IEC61508, adequados para uso em sistemas SIL2.

A nova geração do Rosemount 2140:SIS combina confiabilidade superior, alta cobertura de diagnóstico e teste de prova avançado.

Confie que seu dispositivo contra transbordo funcionará quando for necessário.

A capacidade de verificar a integridade da sua chave de nível é fundamental, especialmente em processos críticos de segurança.

O Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140 da Emerson estão equipados com um ponto de teste local, para testes rápidos e fáceis de prova funcional ou parcial.

Rosemount 2140 da Emerson: o SIS leva o teste de prova ao próximo nível: um teste de prova remoto parcial totalmente integrado pode ser executado "em processo" a partir da segurança da sala de controle.

Muitas indústrias enfrentam regulamentos mais estritos, especialmente no setor de higiene. Isso não é problema para o Rosemount 2120, uma vez que a conformidade com os padrões 3-A e EHEDG é confirmada pela certificação. Os materiais e os processos também cumprem os requisitos da ASME-BPE e da FDA, permitindo que você atenda aos requisitos mais rigorosos quando a higiene e a limpeza são fundamentais.

A chave possui certificados de material para todas as peças e certificados de acabamento de superfície para acabamentos usinados, polidos e eletropolidos. Existem também modelos intrinsecamente seguros com certificações SIL.

O Rosemount 2160 combina a expertise em tecnologia wireless da Emerson com a tecnologia de garfo vibratório. Ele possui todas as características das chaves de nível com fio e facilita a instalação. Não há necessidade de altos custos de infraestrutura, uma vez que a chave é totalmente wireless.

Ela se comunica através de Wireless HART e usa um módulo de energia intrinsecamente seguro, substituível, de cloreto de lítio-tionilo com invólucro de PBT. A bateria pode durar até 10 anos com uma taxa de atualização de um minuto.

Rosemount 2160s instalado em diferentes tanques

Reduza os riscos de transbordamento com a tecnologia wireless da Emerson

Saiba como a mais recente tecnologia wireless da Emerson ajuda os operadores a maximizar a capacidade e reduzir o risco de transbordamento

Mais informações
Ajude-me a escolher

Identifique sua tecnologia de nível perfeita

Encontre o dispositivo certo para sua aplicação com o Consultor em tecnologia de nível

Abrir o Level Technology Advisor
Ative o JavaScript para usar este site.