ind-wireless-gateway_h003

Wireless Gateways

Descubra os benefícios de uma rede robusta e melhore a comunicação da planta com a tecnologia do wireless gateway da Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Escolha a tecnologia comprovada do Wireless Gateway da Emerson

Implemente uma infraestrutura wireless confiável e segura com os wireless gateways da Emerson e veja sua planta de uma maneira totalmente nova. Clique abaixo para obter a versão mais recente e as instruções de instalação do firmware do Wireless Gateway e do utilitário de configuração de segurança. Veja "Produtos em destaque" abaixo para descobrir o que nosso Wireless Gateway 1410S e a Antena inteligente 781S de última geração podem fornecer para suas necessidades de infraestrutura wireless.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Escolha a tecnologia comprovada do Wireless Gateway da Emerson

Melhore as operações com a tecnologia Gateway

WirelessHART

O WirelessHART combina a tecnologia HART com recursos wireless para criar um protocolo de comunicação wireless adaptável para aplicações de automação de processos. Projetado como uma tecnologia de autorrecuperação em rede que garante uma confiabilidade de dados de 99,99%, este protocolo permite a comunicação entre dispositivos, eliminando a necessidade de comunicação direta do dispositivo com o gateway. Ao contrário de outros protocolos, o WirelessHART oferece uma instalação simples e uma segurança robusta e em camadas para garantir a proteção da rede. 

Instalação

Os gateways wireless da Emerson são projetados para instalação direta, conectando-se facilmente à tecnologia de processo existente e aos sistemas host obsoletos. Os gateways wireless gerenciam redes automaticamente e não requerem configuração de caminhos de comunicação, permitindo que os dispositivos sejam adicionados rapidamente. Esta tecnologia escalável permite às operações expandir e fortalecer suas redes wireless em áreas classificadas, remotas e de processos desafiadores, como instalações sem junção em locais externos.

Capacidade

Projetado para expandir redes para uma visão aprimorada e abrangente das operações da instalação, os gateways wireless da Emerson podem oferecer capacidades de rede de até 200 dispositivos. Esses gateways wireless se conectam facilmente à tecnologia de processo existente e gerenciam a rede automaticamente, permitindo que dispositivos complementares sejam adicionados rapidamente e a qualquer momento. Esta tecnologia escalável também permite que os sensores wireless sejam adicionados com base na mais alta prioridade, para operações melhoradas, redução do uso de energia e segurança aprimorada.

Ative o JavaScript para usar este site.