Analisadores de gás contínuos
Análise de precisão de componentes múltiplos em aplicações de processo até ppm ultra baixo
Se seu processo requer análise contínua de um único componente, medição de múltiplos componentes simultaneamente ou monitoramento dos níveis de emissão para conformidade com as normas, os analisadores de gás contínuos Rosemount fornecem análise de gás de processo até níveis ultra baixos de ppm de maneira precisa e confiável.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.