Rapid Adaptive Measurement™ da Roxar
O software integrado do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar™ oferece medição adaptativa e confiável em tempo real em vazão multifásica dinâmica
O Rapid Adaptive Measurement é o software integrado para o medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar. O software utiliza a seleção automatizada de módulos a uma velocidade de cálculo de 10 Hz, oferecendo suporte à automação no campo e garantindo medições otimizadas a qualquer momento. Com esta abordagem inovadora, os operadores podem ficar seguros quanto a um melhor desempenho do medidor, maior robustez e confiança, ao mesmo tempo em que permitem operações simplificadas e de custo reduzido.
O software integrado tem uma arquitetura modular, com cada módulo otimizado para uma condição de vazão específica. Há computação paralela de todos os módulos e confiança autocalculada para cada módulo. Arbitradores automatizados então selecionam o módulo mais apropriado a ser aplicado a qualquer momento. Esses cálculos são aplicados às saídas de medição a uma velocidade de 10 Hz. Esta inovação avançada oferece suporte às metas de confiança e automação do operador na indústria de óleo e gás.
O medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar tem o software central Rapid Adaptive Measurement como padrão. Este software abrangente e inovador inclui medição contínua de 0 a 100% de GVF ou "One Mode", computação paralela, motor PVT integrado, alarmes e diagnósticos básicos e medição adaptativa de densidade. A automação significativa está incluída, reduzindo os requisitos práticos, oferecendo ao operador uma medição eficiente e, ao mesmo tempo, oferecendo confiança e medição robusta e confiável.
Este recurso opcional de valor agregado se expande de duas maneiras no recurso integrado de PVT incluído no pacote do software principal. Se estiver usando o gaslift como um método de recuperação assistido, este recurso oferece aos operadores a capacidade de recombinar a composição do hidrocarboneto com rapidez e eficiência, com base na proporção entre o gás produzido e o gás de elevação. Além disso, são oferecidos dois estágios adicionais de intermitência para permitir que os operadores comparem facilmente os resultados com os resultados do teste e do separador em massa, por exemplo.
Há dois aspectos neste recurso opcional de valor agregado: alarmes avançados e compensação de camadas de contaminação. Os alarmes incluídos fornecem verificação in-situ da vazão, dos sensores e dos cálculos, oferecendo alta confiança ao operador. A funcionalidade de compensação de camadas de contaminação primeiro detecta a presença de uma camada no medidor e, em seguida, compensa o efeito da camada, garantindo uma medição robusta mesmo nas condições mais desafiadoras.
O medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar é oferecido com um projeto modular, o que significa que os operadores podem selecionar os módulos adequados para atender suas necessidades de medição e filosofia de medição. O medidor está disponível com e sem o sistema de medição de densidade gama, dando aos operadores a flexibilidade de que precisam. Capacidades não gama completas estão disponíveis, adequadas para ampla gama de condições e aplicações de vazão.
O serviço de monitoramento de desempenho MPFM 2600 da Roxar é totalmente compatível com o Rapid Adaptive Measurement da Roxar. Isso oferece suporte remoto eficiente e análise de dados MPFM, garantindo o desempenho otimizado do medidor. Os especialistas da Emerson também oferecem ao operador a confiança de que estão tirando proveito das informações que os dados do medidor de vazão multifásica disponibilizam e que uma notificação antecipada e proativa é oferecida, caso ações sejam necessárias.