Sobre os elementos primários
Os elementos primários possibilitam uma precisão confiável, uma medição da vazão PD consistente e um desempenho de processo de longo prazo
Para um desempenho confiável na medição de vazão de pressão diferencial (PD), a Rosemount oferecem uma grande variedade de opções de elementos primários para uma vasta gama de condições de processo. Esses elementos primários podem reduzir as penetrações do processo e os requisitos de execução direta dos tubos, bem como habilitar a manutenção de rotina e a instalação sem parar o processo.