Sobre a tecnologia de detecção pontual de gás

Sobre detectores fixos de gás

Detecte com precisão vazamentos de gás combustível e tóxico antes de ocorrerem situações perigosas.

Tecnologia de detecção pontual de gás

Soluções de detecção de gás fixo

Soluções de detecção de gás fixo são usadas para detectar vazamentos de gás e liberações inadvertidas de gases combustíveis e tóxicos, muitas vezes em áreas fechadas. Detectores de gás de ponto fixo são permanentemente montados em locais onde há potencial para ocorrência de vazamento de gás, fornecendo proteção vital do pessoal, equipamento e instalações. Esses detectores de gás normalmente se comunicam com sistemas de segurança ou controle de nível mais alto.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de detecção de gás fixo

Como funciona

Detecção catalítica

Os detectores de gás que usam sensores catalíticos funcionam medindo a alteração de tensão produzida a partir da combustão catalítica do gás-alvo do sensor. Quando exposto a um gás-alvo, ele oxida, aumentando a temperatura junto com a resistência do sensor. A tensão de deslocamento criada pela temperatura mais alta cria um aviso de sinal do sensor de um vazamento de gás. Os detectores de gás catalíticos podem detectar gases orgânicos e inorgânicos, bem como misturas de gás.

Detecção eletroquímica

Os detectores de gás que usam a detecção eletroquímica funcionam gerando uma corrente quando as moléculas de gás tóxico reagem sobre o eletrodo de detecção. A corrente gerada diretamente se relaciona com a quantidade de gás tóxico presente. Detectores de gás eletroquímicos são ideais para detectar sulfeto de hidrogênio, oxigênio e monóxido de carbono.

Detectores de gases tóxicos

Os detectores de gás tóxico detectam gás acumulado e iniciam um sinal de alarme para dar avisos ou permitir o desligamento dos equipamentos antes de a atmosfera atingir um nível nocivo.

As medições mais usadas para a concentração de gases tóxicos são partes por milhão (ppm) e partes por bilhão (ppb).

  • Por exemplo, 1 ppm seria equivalente a um espaço preenchido com um total de 1 milhão de bolas e 1 uma dessas bolas seria vermelha. A bola vermelha representaria 1 ppm.
    • 100%V/V  = 1.000.000 ppm
    • 1%V/V  = 10.000 ppm 

Detectores de gás combustível

Os detectores de gás combustível fixos procuram gases e vapores inflamáveis antes da ocorrência de ignição, pois um gás combustível só precisa de oxigênio e uma fonte de ignição para criar condições perigosas. É por isso que a detecção de vazamentos de gás combustível antes da ocorrência da ignição é fundamental para evitar incêndios e explosões perigosas.

Há uma faixa limitada de concentração de gás/ar que produzirá uma mistura combustível. Essa faixa é específica para cada gás e vapor e é limitada por um nível superior, conhecido como limite explosivo superior (UEL) e um nível inferior, chamado limite explosivo inferior (LEL).

Colocação do detector de gás

Detectores de gás fixos podem ser colocados em áreas com possíveis pontos de vazamento. Como uma nuvem de gás precisa entrar em contato com um sensor de gás para sinalizar um aviso, e como o movimento do ar ambiente afeta onde uma nuvem de gás pode desviar, vários detectores de gás poderiam ser usados.

Ative o JavaScript para usar este site.