Na produção de cereal, após os grãos serem cozidos, eles são colocados para esfriar por várias horas, estabilizando o teor de umidade de cada grão. A condição de umidade dos grãos cozidos junto com o tempo em que os grãos permanecem armazenados nos silos de temperagem promove a formação de acúmulos nas paredes dos silos. A poeira adicional gerada durante o processo complica ainda mais a medição precisa do estoque.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se enfoque na parte essencial, ou seja, sua instalação.