Soluções de medição aeroespacial e de defesa
Medições de pressão e temperatura confiáveis e de alta precisão são mais do que um requisito, são cruciais
A operação eficaz do equipamento é crucial para o sucesso de toda missão. A Emerson entende essa importância. Desde a orientação de voo, propulsão, monitoramento de motores, posicionamento de armas, bancadas de teste, simuladores e muito mais, os sensores Paine™ da Emerson foram projetados para durar, serem facilmente personalizados e cumprir os mais altos padrões de qualidade ISO9001 / AS9100.
Os sensores de pressão e temperatura Paine™ da Emerson podem ser encontrados em grandes programas aeroespaciais, aplicações de aviação e centenas de aplicações militares de alta confiabilidade em todo o mundo.
Os sensores Paine™ utilizam tecnologia proprietária para sensores confiáveis e altamente precisos. As técnicas de tecnologia, montagem e testes produzem sensores extremamente duráveis e confiáveis, produzindo saídas (Digital, mV/V, VCC e 4-20mA) com resolução infinita.
Entre em contato para obter suporte de solução personalizada
Os sensores de pressão e temperatura Paine™ da Emerson são projetados para atender aos vigorosos requisitos das aplicações de monitoramento e controle militares e de defesa.
Todos os sensores podem ser modificados para atender aos seus requisitos de projeto e aplicação específicos e estão disponíveis com recursos opcionais, faixas de pressão, entradas de tensão, conexões elétricas, portas de pressão, testes especiais e compensação térmica.
Entre em contato para obter suporte de solução personalizada