Display Movicon WebHMI

Movicon WebHMI

Movicon HMI é uma solução multiplataforma que distribui projetos Movicon.NExT por toda a empresa, desde pequenas HMI incorporadas até SCADA e sistemas de gerenciamento. Usando servidores Web e de I/O, ela é compatível com Windows e Linux, enquanto sua tecnologia gráfica avançada oferece controle de supervisão de ponta e visualização poderosa de HMI, com um editor único para qualquer projeto.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Movicon WebHMI

Quais são as vantagens de usar este produto?

Uma solução ideal para uma visualização sem esforço da HMI pela web.

Ícone de conectividade

Conectividade

O servidor de dados de I/O Connext© funciona com todos os PLCs e qualquer outro servidor OPC UA

Ícone de escalabilidade

Escalonável

Crie qualquer projeto para ser executado no WebHMI ou uma SCADA em um único editor.

Ícone de teclado

Multiplataforma

Crie uma vez e implemente em todos os lugares com ferramentas independentes de SO e hardware.

Ícone padrões

Suporte para normas openess

Arquitetura aberta possibilitando transferência de projeto fácil e confiável e gerenciamento remoto.

Ícone de chave de segurança

Segurança máxima

Modelos de autenticação e gerenciamento de senha robustos para uma transferência segura de dados.

Ícone de lâmpada

Tecnologia baseada na Web

Tecnologia HTML5 e SVG, com renderização gráfica gerenciada no navegador do cliente web.

Movicon WebHMI: tecnologia web escalável e poderosa para visualização de HMI

Movicon WebHMI: tecnologia web escalável e poderosa para visualização de HMI

Visualização com navegadores web HTML5

O servidor WebHMI implementa páginas HTML5 para exibir telas criadas com o Movicon.NExT. Os clientes são baseados em navegadores web e podem ser localizados no dispositivo como um painel de controle HMI ou em um PC ou dispositivo móvel remoto. Os gráficos WPF são convertidos automaticamente para SVG.

Alarmes, histórico e análise de dados

O Movicon WebHMI vem completo, com recursos poderosos para oferecer soluções versáteis, funcionais e amplas, como gerenciamento de alarmes e registros, além de dados históricos sobre qualquer base de dados, com recursos de análise e relatórios e gerenciamento de mudanças de texto e idioma.

Edição e implantação de projetos expandidos

O WebHMI é extremamente escalável e oferece a grande vantagem de usar o editor Movicon.NExT. Embora o Editor se adapte aos recursos específicos do WebHMI, ele também permite que qualquer projeto seja dimensionado ou integrado ao ecossistema da plataforma.

Muito mais do que uma simples HMI

Uma ferramenta de desenvolvimento abrangente para criar projetos que podem ser implementados diretamente em dispositivos de servidor web conectados.

Exibe o Mockup 1200
Ícone de computador

Clientes ilimitados

A tecnologia Movicon WebHMI não restringe o número de usuários que podem se conectar ao mesmo tempo.

Ícones de escalas

Integrado no Movicon.NExT

O WebHMI utiliza a poderosa interoperabilidade do Movicon.NExT. Os projetos podem ser executados no modo WebHMI ou WPF SCADA.

Ícone de certificações

Desempenho confiável

Comunicações rápidas, gerenciamento de dados em tempo real e gráficos aprimorados são garantidos, sem comprometer o desempenho.

A política de licenciamento Movicon.NExT

O modelo de licenciamento Movicon.NExT é simples, flexível e modular. Ele é totalmente adaptável às suas necessidades específicas e ajuda a limitar os custos com base nos requisitos de sua aplicação.

Movicon.NExT oferece um modelo de licença de servidor-cliente com base no número de tags trocadas com o campo.  Ele também tem recursos opcionais que podem ser adquiridos com base na necessidade.


Os conceitos de modularidade de licenciamento Movicon.NExT:

Licenciamento de esquema Movicon.NExT


O ambiente de desenvolvimento completo (editor) é usado para criar qualquer tipo de projeto Movicon.NExT, permitindo que você compre a Licença de tempo de execução mais adequada às necessidades de seu projeto.


A compra da Licença de editor dá acesso ao suporte técnico de alto nível.

Tempo de execução determinado por contagem de tags
Licenças do tipo tempo de execução
Baixar licença e tabela de opções
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A política de licenciamento Movicon.NExT
Ative o JavaScript para usar este site.