COM Express
Os módulos COM Express da Emerson reduzem os ciclos de projeto e aumentam o tempo de atividade e a confiabilidade de aplicações em ambientes adversos.
Para manter o funcionamento das operações com tempo de atividade contínuo, é preciso ter uma solução robusta e confiável. Os módulos COM Express da Emerson possuem componentes integrados soldados diretamente na placa, o que garante ciclos de vida útil mais longos para os produtos e menores custos de operação. Como padrão na indústria os módulos são compatíveis com as opções de conectividade de 6 e 10 pontos, e a tecnologia proprietária de transferência de calor permitem o funcionamento consistente em altas temperaturas de ambientes industriais.
O módulo COM Express da Emerson adapta-se à aplicações comerciais, industriais e de transporte de alto desempenho. Ao mesmo tempo em que aproveita os recursos significativamente aprimorados de processamento de vídeo, aceleração Turbo Boost e gerenciamento de energia dos processadores Intel® Kabylake. Oferecendo um melhor custo-benefício, a Emerson oferece suporte de engenharia para ajudar com o desenvolvimento interno e externo de aplicações para atender prontamente as necessidades exigidas pelo mercado.