Um sistema de excitação é um meio para fornecer corrente CC regulada aos enrolamentos de campo de um gerador, para produzir uma tensão de saída para o campo. O gerador é usado para transformar a energia mecânica de uma máquina motriz em energia elétrica para transmissão aos clientes. A máquina motriz, que pode ser uma turbina hidráulica, a gás, a vapor ou eólica, controla a carga de megawatt do gerador.
A armação do gerador (ou enrolamento do estator) é estacionária e transporta a potência de saída do gerador para o transformador elevador. O rotor do gerador se encaixa no centro da armação e o enrolamento de campo é fixado ao rotor. Ele carrega a corrente fornecida pelo sistema de excitação para excitar o gerador.
Todos os geradores elétricos exigem excitação para criar energia elétrica. O sistema de excitação excita a armação criando um campo magnético no rotor por meio de uma corrente CC. A tensão de saída da armadura varia com a força do campo magnético.
Assim, o sistema de excitação controla a tensão de saída do gerador ajustando a corrente CC ao enrolamento de campo do gerador. Os sistemas de excitação têm duas classificações gerais: excitadores giratórios ou excitadores estáticos.
Os excitadores giratórios incluem tipos sem escovas e escovados, apresentando normalmente as seguintes características:
Os excitadores estáticos incluem fontes de composto e fontes potenciais, tendo características diferentes das dos excitadores giratórios:
A Emerson fornece aos nossos clientes sistemas de excitação totalmente integrados ou autônomos, juntamente a todos os softwares de suporte e serviços de campo. Visite a nossa página da Web sobre sistemas de excitação para mais informações.