DeltaV Electronic Marshalling com CHARMs
Remova a complexidade da ligação dos fios no campo do rearranjo
O Electronic Marshaling oferece a flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle. O Electronic Marshalling fornece conectividade de tipo E/S em um único componente de canal - chamado módulos de caracterização (CHARM). Os CHARMs permitem que o cabeamento de campo de qualquer tipo de sinal seja encerrado em qualquer lugar. Isso significa nenhum gabinete de rearranjo ou cabeamento cruzado, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para falhas em potencial.
O Electronic Marshalling oferece a flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle. Isso é possível porque o Electronic Marshalling fornece conectividade do tipo E/S, como AI 4-20mA, AO 4-20mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI Dry ou Namur, DO High Side, saídas de contato de relés ou DI e DO isolados para altas correntes ou tensões de VCA maior em um componente de um canal único — denominado CHARM. Os CHARMs podem ser localizados em ambientes classificados como Classe 1, Divisão 2 / Zona 2 Grupo A,B,C,D.
Após um CHARM estar no lugar, o canal pode ser rearranjado eletronicamente para qualquer controlador no sistema. Nenhum gabinete de rearranjo ou cabeamento cruzado é necessário. Menos fios são envolvidos e os locais de E/S não precisam ser conhecidos antecipadamente. É necessário muito menos trabalho e são dados menos pontos de contato para possíveis falhas.
Os CHARMs se conectam ao cartão CHARM de E/S (CIOC), que se comunica com vários controladores. Mesmo se as linhas de comunicação com os CIOCs e a distribuição de energia aos CHARMs forem redundantes, o sistema alertará você proativamente quando algo acontecer no campo. Por exemplo, o CIOC pode monitorar ambas as entradas da fonte 24 VCC e a temperatura para garantir uma operação confiável, ao mesmo tempo em que é montado remotamente em um invólucro de campo em um ambiente severo.
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.