Sistemas de proteção das máquinas
Quando você solicita proteção em ativos críticos, sistemas em conformidade com APIs permitem que você opere com segurança e confiança.
Os regulamentos de segurança e os requisitos de seguro podem determinar a necessidade de um sistema de desligamento em seus ativos de produção onerosos e críticos. Mas a proteção pode ser mais do que uma despesa necessária, o sistema certo pode ser um caminho para integrar a inteligência preditiva para evitar acionamentos falsos ou perdidas e determinar quando um bem crítico pode continuar sendo executado com segurança. Os sistemas da Emerson também são compatíveis com uma variedade de padrões API e ambientes SIL, atendendo aos rígidos requisitos de segurança e seguro.
Previsão e proteção
O sistema de proteção AMS 6500 ATG é um moderno sistema de proteção e previsão projetado para substituir sistemas de proteção obsoletos, permitindo que os usuários iniciem o monitoramento de previsão on-line de ativos críticos de máquinas rotativas com baixo custo, como geradores de turbinas a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras, compressores offshore, turbocompressores de tubulações, compressores da indústria química, turboexaustores, sopradores, boosters e mais.
Previsão do equilíbrio da planta
Para alguns ativos de rotação e os processos associados a eles, a coleta de dados periódica baseada em rotas é insuficiente para indicar a condição do ativo. O monitoramento on-line de condição oferece a frequência e os tipos de dados necessários para acompanhar a evolução de problemas durante operações normais e para reagir rapidamente a mudanças bruscas em condições transientes. O AMS 6500 Machinery Health Monitor da Emerson é um sistema versátil e escalável, que pode ser implantado em diversas configurações para realizar o monitoramento on-line de condições de acordo com as necessidades exatas da aplicação.
Proteção digital contra sobrevelocidade
Condições de sobrevelocidade em equipamentos rotativos podem danificar seus ativos e os funcionários da planta na área. Além disso, equipamentos danificados são caros e levam tempo para serem reparados ou substituídos. Durante operações normais e transientes, o AMS 6300 SIS oferece proteção contra condições de sobrevelocidade causadas por mudanças inesperadas e perdas súbitas de carga. Além disso, os mesmos sensores verificarão a direção rotacional de seu equipamento rotativo para garantir que os ativos estejam funcionando corretamente.
Sensores da condição do maquinário
Com o sensor e conversor de corrente parasita AMS EZ 1000 da Emerson, você sempre tem a peça de que precisa quando precisa. Com um conversor que é compatível com uma variedade de sensores e cabos, você poderá misturar e combinar suas peças de reposição com sua aplicação enquanto reduz o inventário do conversor. E com um procedimento fácil de usar para calibrações em campo, você retornará ao trabalho mais rápido. O AMS EZ 1000 torna a troca de sensores após um desligamento ou substituição de sensores durante paradas programadas e manutenção rápidas e sem esforço.
Em números
As plantas que buscam as vantagens de um sistema de proteção moderno estão recorrendo ao sistema AMS 6500 ATG da Emerson, um sistema de proteção compatível com API 670 com tecnologia de previsão incorporada.
Os sistemas da Emerson acumularam mais de 3 bilhões de horas protegendo ativos críticos como geradores de turbina a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras e muitos outros.
Abrangendo as últimas cinco décadas, a Emerson projetou e entregou tecnologias de proteção e previsão aos principais clientes de manufatura do mundo.
A Emerson modernizou mais de 1.000 sistemas de proteção obsoletos ou desatualizados em todo o mundo.
Mais de 5.000 turbomáquinas críticas, e mais a cada semana, são protegidas por um sistema AMS em diversos setores.
AMS 6500 ATG | Modernização do sistema de proteção
Tecnologia moderna e comprovada para mais tranquilidade com o API 670.
Embora difícil de acreditar, muitos dos principais fabricantes do mundo têm plantas hoje usando sistemas de proteção de mais de 30 anos para ativos críticos de produção, como compressores, turbinas, geradores e muitos outros. Além disso, fornecedores obsoletos e amplamente adotados fizeram com que muitos clientes e usuários finais de longa data absorvessem os prejuízos associados a longos prazos de entrega, peças sobresslantes indisponíveis, desafios na cadeia de suprimentos ou suporte inadequado.
As plantas que pretendem implantar a moderna tecnologia de proteção acabam usando o AMS 6500 ATG, um sistema de proteção comprovada em campo com ferramentas de prognóstico integradas. Agora, os operadores podem identificar possíveis defeitos e analisar as condições durante as etapas transitórias, como a partida e a parada das turbomáquinas, quando for muito provável que o equipamento não funcionará.
O AMS 6500 ATG cumpre a norma API 670 e atende a diversas certificações de segurança obrigatórias para uso em ambientes classificados: certificações CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX e DNV GL.
Conheça a condição do ativo com as funções de prognóstico avançadas disponíveis em todas as soluções de análise de vibração da Emerson, incluindo a tecnologia PeakVue para identificar antecipadamente falhas nos rolamentos.
Conecte-se facilmente aos sistemas DCS/PLC, Historian ou MHI existentes via OPC UA e Modbus TCP e RTU. As informações podem ser acessadas por meio do software Machine Studio ou do aplicativo móvel AMS ATG View (os dois estão incluídos como parte do sistema).
O Machine Studio poupa tempo com a configuração prática e versátil que conta com uma interface gráfica de usuário intuitiva e modelos que podem ser salvos. As funções com geração de relatórios, como a configuração do sistema e a gestão de mudanças, geram economia extra ao automatizarem o processo de documentação.
Mantenha a flexibilidade e diminua o custo total de propriedade com o monitor universal e as placas de processo que podem ser configuradas pelo usuário. As placas adaptáveis permitem mudanças de E/S no campo e precisam de menos placas sobressalentes para acomodar uma ampla variedade de tipos de medição e placas desenhadas para funcionar com os sensores existentes.
Ainda que não seja necessário nenhum software adicional ao usar o AMS 6500 ATG, os usuários podem obter mais do que o simples diagnóstico de falhas e levar a análise um passo adiante, combinando-o com o AMS Machine Works como uma solução complementar.