Simplifique a manutenção em campo com um dispositivo de diagnóstico eficaz e móvel.

Quando dispositivos de campo inteligentes, como instrumentos de medição, wireless e análise, válvulas de controle e outros, não funcionam adequadamente ou problemas não são diagnosticados na planta, isso pode causar paradas inesperadas e dispendiosas ou interrupção do processo.

O AMS Trex Device Communicator permite que questões sejam tratadas no local, evitando investigações físicas desnecessárias e potencialmente destrutivas/invasivas do problema. Com um AMS Trex em mãos, os usuários podem diagnosticar adequadamente problemas de dispositivos de campo inteligentes em campo, e as equipes de manutenção terão economias significativas em horas de trabalho e tranquilidade sabendo que os problemas serão resolvidos de forma rápida e adequada na primeira vez.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Simplifique a manutenção em campo com um dispositivo de diagnóstico eficaz e móvel.
Dispositivos

Leve o AMS Trex a qualquer lugar nas suas instalações.

Os técnicos isolam e reparam os problemas em campo enquanto os dispositivos continuam a funcionar usando um comunicador AMS Trex resistente e intrinsecamente seguro.

Recursos
enchimento

Resistente, confiável e intrinsecamente seguro

Projetado para suportar as condições adversas nas instalações de fabricação e atende aos requisitos globais de segurança intrínseca.

enchimento

Projetado para uso

Projetado para uso confortável, com uma mão e durante todo o dia no campo. A tela também funciona com o uso de luvas.

enchimento

Power the Loop

Permite a configuração do dispositivo no campo antes que a energia e a infraestrutura de E/S estejam instaladas. Basta conectar a um instrumento para alimentá-lo.

enchimento

Display ajustável

Mude facilmente a tela para economizar energia ou se adaptar a ambientes escuros ou com luz solar intensa, garantindo uma exibição nítida e legível.
 

enchimento

Biblioteca de aplicativos

Expanda a funcionalidade do AMS Trex por meio da moderna estrutura baseada em aplicações para ajudar os técnicos a realizar suas tarefas.

enchimento

Sincronização automática

Mantenha a integridade dos dados em seu banco de dados do AMS Device Manager sem qualquer intervenção de técnicos.

Alimente dispositivos no campo diretamente pelo dispositivo portátil.
AMS TREX DEVICE COMMUNICATOR

Faça mais com uma única ferramenta, de um único provedor.

O AMS Trex Device Communicator fornece as ferramentas que os técnicos de campo precisam em um pacote resistente, intrinsecamente seguro e fácil de transportar.


Ver catálogo

Alimente dispositivos no campo diretamente pelo dispositivo portátil.

A tecnologia Power the Loop elimina a necessidade de localizar e transportar uma fonte de alimentação compatível ou um simulador de circuito antes de conectar a um dispositivo. Os técnicos podem realizar a configuração dos dispositivos antes que a energia e a infraestrutura de E/S estejam instaladas.


Relatório técnico: Tecnologia Power the Loop | AMS Trex

Alimente dispositivos no campo diretamente pelo dispositivo portátil.
Experiência de usuário moderna

Antecipa as necessidades do usuário, fornece informações sobre resolução de problemas e permite fácil navegação pelos menus e critérios de tipo com um teclado grande com tela de toque. 


Experiência de usuário moderna
Conexões versáteis e intercambiáveis

Fornece conexões ou funcionalidade adicional da unidade AMS Trex que podem ser trocadas a quente e facilmente alteradas. O Módulo Plus tem conectores HART e FF, conectores para HART e FF com energia que fornece a capacidade de alimentar segmentos de circuito e um conector para amperímetro.
 


Conexões versáteis e intercambiáveis
Visão geral do dispositivo

Disponibiliza informações relevantes ao alcance do usuário assim que o dispositivo é conectado e oferece informações do dispositivo, alertas, status do dispositivo, medições primárias e menus, tudo à primeira vista para que o usuário possa diagnosticar facilmente o problema em questão.

Visão geral do dispositivo
Satisfaça os requisitos de conformidade e auditoria.

Mantenha a integridade dos dados registrando automaticamente as alterações de configuração do dispositivo feitas no campo e sincronizando essas alterações com o software AMS Device Manager, criando um registro preciso da trilha de auditoria.


Relatório técnico: Como melhorar a integridade de dados com sincronização automática| AMS Trex 
 

Satisfaça os requisitos de conformidade e auditoria.

Adicione ferramentas de diagnóstico essenciais ao seu kit de ferramentas.

O Upgrade Studio, um aplicativo para PC incluído, ajuda a manter a unidade Trex atualizada com novos softwares e aplicativos. Esses aplicativos automatizam os fluxos de trabalho e tornam mais fácil para o pessoal no campo comissionar, configurar, diagnosticar e solucionar problemas de instrumentos de campo com segurança, consistência e precisão.

Ferramentas de diagnóstico essenciais
enchimento

Comunicador de campo

Oferece uma ampla gama de opções para configurar e resolver problemas de dispositivos HART e FOUNDATION Fieldbus.

enchimento

Diagnósticos do circuito

Alimente o circuito no campo e realize a resolução de problemas e verificações do circuito. Além disso, isole e resolva problemas de fiação.

enchimento

Diagnósticos do Fieldbus

Obtenha o conjunto de ferramentas necessário para resolver problemas e validar segmentos do FOUNDATION Fieldbus.

enchimento

Provisionamento WirelessHART

Provisione redes wireless em menos tempo, com menos chance de erro e de forma mais segura.

enchimento

Radar Master

Garanta a precisão da medição e configuração de seus transmissores de nível de radar da Rosemount.

enchimento

ValveLink Mobile

Analise e revise as condições e o desempenho da montagem da válvula sem afetar o processo.

enchimento

Calculadora

Inclui uma calculadora, conversão para conversões de base, conversor de circuito/calculadora de lei de Ohm e conversor de unidades.

enchimento

Visualizador de PDF

Transfira arquivos PDF para o AMS Trex para acessar facilmente manuais, processos de trabalho, notas e quaisquer outros PDFs no campo.

Solicite um orçamento e mais

Visualizar recursos detalhados, especificações, certificações, peças e acessórios e muito mais

Envie suas informações para receber um orçamento personalizado do AMS Trex da nossa equipe

Visite o portal on-line do AMS Trex para obter o software mais recente.

Ative o JavaScript para usar este site.