La nouvelle installation de Genentech pour la production en petits lots s’appuie sur les systèmes de contrôle fournis par Emerson

Genentech

Nimit Amipara de Valspec, en collaboration avec Tiffany Button de Genentech, ont discuté des nouveaux processus de validation ambitieux qui ont permis de réduire le délai de construction de l’usine de cinq ans ou plus à seulement deux ans et demi. Genentech et Valspec, un fournisseur de services de validation des systèmes et de services de cycle de vie, ont mis en place une stratégie novatrice de mise en service et de qualification en tirant parti de leur connaissance approfondie des solutions d’Emerson et des meilleures pratiques de l’industrie.


Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.