FujiFilm accélère la création de la plus grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de culture cellulaire en Amérique

FujiFilm

Jacob Grønnegaard de FujiFilm Diosynth Biotechnologies a expliqué comment l’approche de clonage unique de l’entreprise permet de réduire significativement le temps, les efforts et les coûts liés à la réalisation de projets lors de l’événement Emerson Exchange Immerse. Objectif : devenir l’une des principales installations de production de médicaments du pays. Il est à espérer qu’elle n’aura pas à accélérer la production d’un vaccin contre un virus pour lutter contre une pandémie mondiale, mais si le moment se présente à nouveau, elle sera évolutive et prête.


Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.