CPS Energy modernise son système de contrôle automatisé et d’acquisition de données (SCADA) pour révolutionner la distribution du gaz

CPS Energy

Alex Solis de CPS Energy a expliqué comment le plus grand réseau municipal du pays a amélioré les performances et la fiabilité de son réseau de distribution de gaz. Un dysfonctionnement dans les opérations peut entraîner une absence d’électricité ou de gaz pour les résidents de la région, et dans le sud du Texas, personne ne souhaite faire face à la chaleur sans électricité. Ainsi, lorsque le moment est venu de moderniser son système SCADA vieux de 10 ans, l’entreprise a dû prendre en compte de nombreuses considérations. Actuellement, CPS Energy est parfaitement équipée pour gérer toute situation qui pourrait survenir dans son réseau de distribution de gaz, assurant aux résidents de la région la disponibilité fiable de leurs services publics.

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.