Partout, les entreprises adoptent le développement durable. Par exemple, Emerson a récemment annoncé sesobjectifs de Net Zéro et développe constamment des initiatives innovantes (comme son cadre Écologisation d’Emerson, Écologisation par Emerson et Écologisation avec Emerson ; son comité directeur sur le développement durable ; ses partenariats avec de nouvelles associations et d’autres organisations de premier plan et bien plus encore) pour les atteindre.
Emerson propose aussi la même valeur à ses clients. Par exemple, la société Colgate-Palmolive, un fabricant de produits de consommation classé au S&P 100, a récemment annoncé qu’elle s’associait à Emerson pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles dans ses activités d’ici 2040.
Fort des données issues des technologies de capteurs et des analyses avancées d’Emerson, Colgate réduit le gaspillage d’énergie dans ses installations de conditionnement de produits. La société a déjà constaté une réduction de 15 % de la consommation d’énergie sur plusieurs lignes d’emballage de dentifrices et de brosses à dents et s’attend à des économies d’énergie encore plus importantes à mesure que la technologie est déployée à plus grande échelle.
Le projet fait partie du programme de transformation numérique de Colgate et utilise des capteurs pneumatiques spécialisés AVENTICS™ d’Emerson et une architecture logicielle compatible IIoT pour surveiller avec précision le débit d’air comprimé en temps réel afin d’identifier les fuites, d’optimiser les procédés pneumatiques et d’améliorer l’efficacité du débit d’air.
Dans la mise en œuvre de Colgate, le capteur de débit intelligent AVENTICS AF2 d’Emerson calcule les données de consommation d’air avec un logiciel intégré qui affiche les tendances et les anomalies sur des tableaux de bord analytiques, permettant aux opérateurs de réguler facilement les pressions d’alimentation et de détecter les fuites. La connectivité intégrée du système le rend facile à déployer et fournit des informations immédiates au niveau des machines, avec une capacité réseau ouvrant la voie à la surveillance de l’utilisation de l’air comprimé dans toute l’entreprise.
Étant donné la forte dépendance aux systèmes pneumatiques dans la production de biens de consommation à grande échelle, la réduction de la quantité d’énergie associée à l’air comprimé contribue non seulement aux efforts de développement durable, mais aussi au bon état et à la fiabilité des équipements dans leur ensemble.
Pour Colgate, les économies d’énergie réalisées grâce au contrôle du débit d’air ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Grâce aux solutions d’Emerson et à un esprit d’apprentissage par les tests, l’entreprise sera en mesure de détecter les fuites d’énergie coûteuses, d’optimiser ses procédés de fabrication, de tirer des enseignements à l’échelle de sa présence mondiale et de mieux atteindre ses objectifs de développement durable et commerciaux.