Un site de biotechnologie augmente la capacité de sa cuve de fermentation

Un site de biotechnologie était en difficulté, en raison d’une incapacité à obtenir une mesure de niveau reproductible de sa cuve de fermentation. En outre, le temps de réponse était lent et insuffisant en termes de contrôle de niveau. L’ajout du transmetteur de pression Rosemount™ 3051S d’Emerson a corrigé la précision de la mesure, et fait chuter le taux d’erreur de 3 à 5 % à moins de 0,05 %.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un site de biotechnologie augmente la capacité de sa cuve de fermentation
Biotechnologie

La solution en action : Le contrôle et l'instrumentation appropriés améliorent le rendement

Foire aux questions sur l’optimisation de l’efficacité des installations/de la ligne de production

En quoi la surveillance en ligne constitue-t-elle une valeur ajoutée pour votre procédé de fabrication?
Quelles sont les meilleures façons d’éliminer les goulots d’étranglement dans la production en bio-industrie?
Comment puis-je optimiser la gestion des stocks dans le secteur de la bio-industrie?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions sur l’optimisation de l’efficacité des installations/de la ligne de production

Explorer d’autres solutions

Fabricant pharmaceutique moderne avec opérateurs dans une salle blanche stérile standard

Préparation de la production

Améliorez les performances de démarrage et de changement de format à l’aide de logiciels industriels, de systèmes de contrôle-commande et de dispositifs intelligents.

Laboratoire de culture cellulaire d’une installation de biotechnologie avec un opérateur en blouse qui révise les instructions de l’unité de procédé

Efficacité du personnel

Optimiser les performances des opérateurs pour leur permettre de réagir efficacement aux perturbations du processus et garantir une production constante et précise.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.