Augmentez votre productivité
L’optimisation de votre production nécessite des solutions d’automatisation éprouvées et fiables.
Dans une industrie des spiritueux hautement compétitive, l’efficacité de la production revêt une importance primordiale, qui reste pourtant difficile à atteindre.En outre, la demande des consommateurs pour une plus grande variété de produits impose d’élargir sans cesse la gamme que vous proposez, entraînant davantage de changements et d'arrêts. Avec Emerson, vous pouvez optimiser la qualité, réaliser vos objectifs de durabilité et utiliser nos solutions de fermentation, de distillation et de mélange pour maximiser la production.
« Notre cave de fermentation nous a fait gagner en flexibilité et nous effectuons les changements de produits en appuyant juste sur un bouton. » – responsable de la maintenance, grande brasserie américaine
La fermentation et la distillation sont des opérations qui nécessitent une surveillance continue. Toutes deux exigent un contrôle précis de la température, la première pour refroidir le milieu de fermentation et la seconde pour éviter une consommation excessive d'énergie. De même, il est également nécessaire de contrôler de manière efficace et précise des variables telles que la densité et la teneur en alcool. Emerson offre des solutions pour maximiser la production aux stades de fermentation et de distillation, tout en minimisant la variabilité du contrôle et en améliorant l'efficacité globale.
Plus une production est importante et complexe, plus il devient nécessaire d'avoir une plus grande visibilité des stocks, d'optimiser l'utilisation de la capacité des bacs de stockage et de gérer le trafic du terminal de façon sécurisée et efficace. Emerson fournit des technologies permettant de faire le suivi des stocks d'alcool, d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe à l'intérieur des bacs et entre les bacs et d'améliorer la logistique du terminal, tout en minimisant les ajustements ou les erreurs manuelles des opérateurs.
Les sous-produits de distillation doivent être stockés et mesurés avec précision, car ils peuvent donner des produits à valeur ajoutée qui sont utilisés pour l'alimentation du bétail. Emerson peut vous aider à connaître avec précision les niveaux et les mouvements de produits, et à prévenir les débordements pour un meilleur contrôle des stocks de sous-produits.
Face à une diversité de produits plus grande que jamais, certaines procédures de mélange et de nettoyage inefficaces peuvent entraîner des temps d'arrêt trop longs pour passer d'un produit à l'autre. De plus, il est nécessaire que les opérations de mélange soient rigoureuses et précises afin que chaque produit réponde à ses spécifications de qualité. Que ce soit avant le remplissage des fûts ou avant la mise en bouteille, Emerson propose des solutions de mélange en ligne et des appareils intelligents pour minimiser les gaspillages et garantir un mélange précis, tout en réduisant la durée des cycles.
Les gaspillages de produits liés à un remplissage inefficace des fûts ou les fuites dues à des fûts mal scellés peuvent avoir un impact négatif sur le rendement et augmenter les coûts de production. Pour remplir et vider les fûts, Emerson propose des solutions innovantes offrant précision, rapidité, gain de temps et maintenance réduite. Réduisez au minimum la détérioration de produit et optimisez leur qualité en identifiant plus efficacement les sources de gaspillage grâce au détecteur de fuites sur emballage Rosemount CT4215 d'Emerson.
Emerson offre des solutions de mesures en ligne pour la concentration d'alcool afin de répondre aux exigences de qualité et de conformité réglementaire. Les informations peuvent facilement être intégrées dans un automate programmable et mises à la disposition d'un logiciel ERP pour répondre aux exigences de comptage transactionnel.
Le nettoyage en place (NEP) garantit que l’équipement du procédé et la tuyauterie sont propres, stériles et prêts pour le prochain lot à traiter. Mais face au grand nombre de produits et à leur diversité, les opérations de NEP sont plus fréquentes, de sorte qu'il est plus difficile de minimiser la quantité de déchets et de réduire les coûts de fonctionnement. La vaste gamme de solutions d’Emerson pour les opérations de NEP comprend des technologies destinées à assurer l’efficacité du nettoyage, tout en protégeant la santé et la sécurité des consommateurs.
Manufacturers must keep up with consumers demand for high quality beverages in a variety of flavors. Producing a variety of products requires changeovers that can be costly and time-consuming. Emerson's solutions help deliver the flexibility needed for faster and more effective changeovers.
Alcohol beverage manufacturers must consistently produce high-quality products to satisfy the discerning tastes of consumers. Out-of-spec products are costly and can damage brand reputation. Emerson’s solutions like batch analytics and leak detection help reduce product losses and ensure quality.
Excess water use, energy consumption and waste harm the environment while also driving up production costs. Emerson’s solutions help alcohol beverage manufacturers meet their sustainability goals by delivering more efficient processes that result in cost savings and reduced carbon footprint.
Alcohol beverage manufacturers need to increase reliability in their operations to avoid unplanned downtime. Too much downtime is costly and impedes productivity. Emerson can help manufacturers reduce downtime by delivering enhanced insight into equipment and processes.