Le captage du carbone nettoie le gaz naturel
Les technologies de captage du carbone sont un élément essentiel pour assurer la création d’un avenir plus durable pour les entreprises et les personnes du monde entier. En effet, pour parvenir à l’objectif d’émissions nettes zéro, la capacité de captage du carbone doit être multipliée par plus de cent d’ici 2050. Une dynamique se met en place à l’échelle mondiale, avec un nombre croissant de gouvernements et d’entreprises qui investissent dans le captage, le stockage et l’utilisation du carbone (CCUS).
QatarEnergy a récemment annoncé sa nouvelle stratégie de durabilité, visant à réduire de 25 % l’intensité des émissions de ses installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette société développera des procédés de captage et d’utilisation du carbone en s’appuyant sur son partenariat d’automatisation avec Emerson. Le Qatar est le plus grand producteur et exportateur de GNL au monde et est en train de construire une extension importante pour augmenter de 40 % la production de GNL, tout en réduisant son empreinte carbone.