Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Système d'assemblage à ultrasons rotatif Branson série 40

Product Description

Le système d'assemblage à ultrasons rotatif Branson série 40 est un système d'assemblage semi-automatique durable doté d'une plaque-cadran en aluminium et d'un indexeur de précision Camco®, de commandes pneumatiques, d'une interface utilisateur à écran tactile et d'une machine de soudage réglable sur un plateau de fond Blanchard. Entièrement configurables pour répondre à des besoins spécifiques, ces systèmes peuvent être équipés de systèmes automatiques de prélèvement et de mise en place, de mécanismes de serrage ou de positionnement de pièce et d'orifices d'éjection d'air selon les besoins.

Actionneur
Pneumatique
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
15, 20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

Caractéristiques

  • L'indexeur Camco fournit un mouvement précis, sans heurt et un fonctionnement fiable.
  • Plaques-cadrans de 24-32 pouces disponibles avec 4, 6, 8, 12 ou 24 arrêts pour une productivité maximale.
  • Compatible avec n'importe quelle machine de soudage par rotation ou à ultrasons Branson.
  • Dispositif de protection pour l'opérateur, protection du périmètre, porte de renfort, etc.
  • Deuxième poste de soudure en option, prélèvement et mise en place, éjection automatique, machine d'essai d'étanchéité, machine à imprimer en tampographie, etc.
  • Interface d'opérateur à écran tactile.