Branson-P-2000Xt Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xt

Product Description

La machine de soudage 2000Xt s’adapte au soudage de base en mode de temps et en mode de puissance de crête. Un kit de détection de masse en option simplifie les applications de coupe et scellement. Le contrôle numérique de l’amplitude est utilisé pour les applications critiques requérant des réglages de précision, alors que l’Autotune numérique avec mémoire fournit un réglage entièrement automatique et enregistre la fréquence de sonde à la fin de chaque cycle de soudage.

Actionnement
Pneumatique
Niveau contrôle
t
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
15, 20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Détection de masse, de puissance de crête, de temps

Caractéristiques

  • Soudage par détection de temps, de puissance de crête ou de masse.
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté.
  • Disponible en versions 15, 20, 30 et 40 kHz.
  • Autotune entièrement numérique avec mémoire pour un réglage complètement automatique et stockage de la fréquence à la fin de chaque soudage.
  • Temps de réponse par pente au démarrage programmable.

Documentation et schémas