À propos des gaz toxiques et imbrûlés
Découvrez-en plus sur les types de gaz dangereux susceptibles d’être présents sur votre site ainsi que les menaces qu’ils peuvent présenter.
L’identification des gaz toxiques et imbrûlés potentiels sur votre site est cruciale pour la sécurité du personnel et des installations. Une fois que les menaces potentielles liées aux gaz sont identifiées, il est vital de mettre en place des technologies de détection des gaz et des capteurs pour surveiller les gaz susceptibles d’être libérés. Les technologies intégrées de détection des gaz aident à protéger votre personnel et vos équipements des gaz dangereux tout en assurant la continuité de l’activité.
Parmi les gaz toxiques courants dans l’industrie lourde, on peut citer :
Certains de ces gaz empoisonnés se reconnaissent facilement à l’odeur et d’autres non. Par exemple, le sulfure d’hydrogène a une odeur similaire à celle d’un œuf pourri, alors que le monoxyde de carbone est un gaz toxique incolore, inodore et insipide. Au moment où une personne se rend compte de la présence d’un gaz toxique, elle peut avoir déjà été exposée à un niveau potentiellement mortel.
L’exposition aux gaz toxiques peut avoir des effets secondaires indésirables tels que des maladies chroniques, des vertiges, une respiration irrégulière, de la fatigue, des nausées, des maux de tête et une irritation des yeux. Certains niveaux d’exposition aux gaz toxiques peuvent même entraîner la mort.
Vous trouverez ci-dessous une liste de gaz toxiques courants dans l’industrie lourde avec leurs valeurs respectives de danger immédiat pour la vie et la santé (DIVS).
Gaz | IDLH |
---|---|
Monoxyde de carbone (CO) | 1 200 ppm |
Sulfure d’hydrogène (H2S) | 100 ppm |
Oxygène (O2) | < 19,5 % d'O2 par volume |
Dioxyde de carbone (CO 2) | 40 000 ppm |
Ammoniac (NH 3) | 300 ppm |
La surveillance proactive des gaz toxiques est essentielle pour la sécurité et la santé de votre personnel.
Parmi les gaz imbrûlés courants dans l’industrie lourde, on peut citer :
Les gaz stockés sous pression, généralement dans des bouteilles ou des conteneurs en vrac, peuvent facilement s’enflammer en cas d’échappement non contrôlé.
Dans l’industrie lourde, les gaz imbrûlés constituent un danger pouvant mettre en péril la sécurité de votre personnel et de vos équipements.
En effet, des explosions dans les usines et autres installations pourraient se produire en raison d’un manque de maintenance des équipements, d’une mauvaise manipulation des liquides/gaz volatils, du non-respect des normes de sécurité réglementaires, et pour toute une série d’autres raisons.
Une surveillance étroite des limites inférieures d’explosivité (LIE) et le respect d’autres stratégies proactives de détection des gaz pourraient contribuer à empêcher qu’une catastrophe liée à un incendie ne se produise.