Les cuves de mélange sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles dans le secteur de la chimie pour combiner différents fluides, ou combiner des liquides avec des matières solides. Les cuves de mélange peuvent se trouver à température ambiante ou élevée pour améliorer la dissolution. Une technologie de mesure du niveau est nécessaire pour surveiller et contrôler l'ajout du produit et empêcher le débordement de la cuve. Les problèmes les plus courants sont la présence de fluides corrosifs, la condensation, la mousse et le risque d'accumulation de fluides si le contenu est visqueux ou collant. Généralement, les cuves de mélange sont équipées d'un agitateur. Dans ce type d'application, il est préférable d'utiliser des instruments de mesure sans contact ou à faible intrusion. Cela permet d'éviter toute interférence avec les obstructions internes de la cuve.
La gamme de transmetteurs radar Rosemount pour la mesure de niveau sans contact, ainsi que le détecteur de niveau Rosemount 2100 d'Emerson, fournissent des solutions de mesure de niveau idéales. Ces instruments sont conçus pour résister aux conditions difficiles et changeantes pouvant être rencontrées dans les applications.