Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Si le fluide de fond est lourd, comme le goudron, il est recommandé d’effectuer des mesures directes, le niveau par pression différentielle constituant une solution appropriée pour mesurer le niveau. Sinon, la technologie du radar à ondes guidées installée dans une chambre, une cage ou une bride est la solution recommandée. La mesure continue du niveau par radar peut être combinée à la technologie de détection de seuil afin d’ajouter des alarmes de niveau haut et bas.
Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions d’exploitation difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne requiert aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensibles aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.