Les bacs de stockage de produits chimiques sont utilisés dans de nombreuses applications différentes dans l’industrie des procédés chimiques. Du stockage des matières premières dans des conteneurs et bacs de petite et grande taille, aux produits intermédiaires et au stockage des produits finaux. Le stockage de divers types de produits chimiques présente notamment des risques de présence de milieu corrosif, de condensation, de mousse et d’encrassement du milieu si le contenu est visqueux ou collant.
Le stockage sûr des produits chimiques est essentiel pour la sécurité des installations afin d’éviter des remplissages excessifs indésirables et un risque de déversement. Une technologie de mesure de niveau fiable est capitale pour avoir un niveau élevé de contrôle de la qualité et une protection fiable contre des remplissages excessifs ou une prévention de sous-remplissage/marche à sec.
La nouvelle gamme de systèmes radars sans contact d’Emerson et sa gamme de détecteurs de niveau de point offrent des solutions idéales pour répondre aux divers besoins des réservoirs de stockage de produits chimiques dans l’industrie.
Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions d’exploitation difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne requiert aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensibles aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée offre une résistance aux conditions extérieures et permet une immersion totale dans l’eau sur de longues périodes. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes..