ge-gas-turbine-control-system-banner

Systèmes de contrôle-commande pour les turbines Ansaldo Energia

Contrôles hautes performances pour une exploitation fiable et souple des turbines

Solutions de contrôle éprouvées sur le terrain pour les turbines à gaz Ansaldo Energia

Le système de contrôle-commande de turbine Ovation est l'équipement d'origine (OEM) des turbines à gaz Ansaldo Energia de classe avancée. Ces turbines incluent les turbines à gaz Ansaldo Energia GT26 de classe F et AE94.3A et la nouvelle unité GT36 de classe H.

Ovation est conforme aux strictes exigences de performance et de fiabilité définies par Ansaldo Energia pour l'exploitation de ces machines et fournit une performance et une fiabilité élevées systématiques pour ces turbines à gaz de classe avancée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions de contrôle éprouvées sur le terrain pour les turbines à gaz Ansaldo Energia
ansaldo-GT36S6-turbine

Types de turbine Ansaldo Energia

GT26 et GT36

L'équipement d'origine fourni par Ovation sur les turbines à gaz GT26 et GT36 de nouvelle construction inclut des contrôleurs redondants, des réseaux Ethernet rapides, un système de sécurité SIL3 intégré, un enregistrement chronologique des données à haute vitesse et une protection de cyber-sécurité pour un contrôle haute performance et fiable dans les configurations à arbre simple ou multiple. En collaboration avec Ansaldo Energia, Emerson fournit également des solutions d'adaptation de systèmes de contrôle-commande Ovation pour les systèmes Egatrol fondés sur Advant et les systèmes Controgas basés sur Alspa, ainsi que sur les turbines GT26 d'origine.

AE94.3A

L'équipement d'origine Ovation sur les turbines à gaz AE94.3A de nouvelle construction inclut des contrôleurs redondants, des réseaux Ethernet rapides, un système de sécurité SIL3 intégré, un enregistrement chronologique des données à haute vitesse et une protection de cyber-sécurité pour un contrôle haute performance et fiable pour les applications à cycle simple et combiné.

En collaboration avec Ansaldo Energia, Emerson fournit également des solutions d'adaptation de systèmes de contrôle-commande Ovation pour les anciens systèmes ABB et Teleperm installés sur les turbines série AE.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.