Échangeurs de chaleur
Maîtrisez vos coûts d’énergie et maintenez la performance de vos échangeurs de chaleur afin de limiter les problèmes de rendement.
Un encrassement imprévu peut faire augmenter les coûts d’énergie et, s’il est suffisamment grave, entraîner un arrêt imprévu pour le nettoyage des faisceaux de tubes ou un ralentissement du procédé jusqu’au prochain arrêt. La solution de surveillance des échangeurs de chaleur d’Emerson améliore l’efficacité opérationnelle en permettant de détecter rapidement l’encrassement accéléré, d’assurer des niveaux de dessalement appropriés et de déterminer exactement quel faisceau de tubes doit être nettoyé lors du prochain arrêt technique.
L’encrassement accéléré des échangeurs de chaleur peut être causé par des mélanges de brut incompatibles qui produisent plus de précipités. Parallèlement, certains bruts peuvent nécessiter un nettoyage moins intensif. Les solutions de surveillance d'Emerson vous donnent une image plus claire de l’encrassement dans vos échangeurs de chaleur, vous permettant ainsi de prévoir une maintenance adéquate et de nettoyer les faisceaux concernés au moment opportun de façon à limiter les coûts et à préserver l’efficacité.
Les bruts lourds peuvent être plus difficiles à traiter par l’unité de dessalement et nécessiter davantage d’injections de produits chimiques en raison de la teneur élevée en solides filtrables. Le transmetteur de niveau d'Emerson fournit des mesures de niveau fiables sur l'interface du dessaleur et aide à empêcher la saumure de s’écouler en aval et de provoquer un encrassement et une corrosion supplémentaires.
Pour certains faisceaux de tubes, les conditions de conception et la structure de fabrication peuvent différer par rapport aux autres échangeurs du groupe. Le premier faisceau peut être conçu pour des températures plus élevées que les faisceaux suivants, ce qui implique donc des spécifications différentes en matière de conception et de caractéristiques de fabrication. La présence au sein des faisceaux suivants de températures supérieures à celles pour lesquelles ils ont été conçus pourrait poser un problème de sécurité. Les sondes de température d’Emerson vous alertent de la présence de températures supérieures aux limites de conception, permettant ainsi d’éviter les incidents possibles en matière de sécurité et d’environnement.